
Por favor selecione um Distribuidor
Automação e Controle
Inversor de Frequência Trifásico
50CV/37kW 380/440V 73A
ACS580-01-073A-4
Código: 3BBR0000080499P01
- Linha de Produto: ACS580
- Modelo: ACS580-01-073A-4
- Grau de Proteção: IP21
- IHM: Incorporado
- Modelo: ACS580-01-073A-4
- Grau de Proteção: IP21
- IHM: Incorporado
Código: 3BBR0000080499P01
R$ 20.494,76
3 Em Estoque
Novo
3BBR0000080499P01
Por favor selecione um Distribuidor
Tipo | Inversor de frequência |
Rede | Trifásico |
Aplicações | Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas |
Linha de Produto | ACS580 |
Modelo | ACS580-01-073A-4 |
Potência(kW) | 50CV/37kW |
Tensão Nominal | 380/440V |
Range Tensão de trabalho | 380-480V |
Corrente nominal | 73A |
Frequência | 60 Hz |
Grau de Proteção | IP21 |
IHM | Incorporado |
Carcaça | R4 |
Controle | Escalar / Vetorial Sensorless |
Rede Incorporada | Modbus RTU |
Rede Opcional | DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras |
Reator de Entrada | Incorporado |
Safe Torque Off SIL3 | Incorporado |
Entradas Digitais | 6 |
Entradas Analógicas | 2 |
Saídas Digitais | 0 |
Saídas Analogícas | 2 |
Saída a Relé | 3 |
Dimensões do Produto (A x L x P) em mm | 600 x 203 x 258 mm |
Peso | 19 kg |