Por favor selecione um Distribuidor

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico
540CV/400kW 380/440V 583A
ACS880-04-583A-5

Código: 3BBR0000139077
Quantidade:
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS880
- Modelo: ACS880-04-583A-5
- Grau de Proteção: IP00
- IHM: Incorporado
Código: 3BBR0000139077
R$ 159.519,79
1 Em Estoque
Novo
3BBR0000139077
Por favor selecione um Distribuidor
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores, Centrífugas, Elevação de Carga, Bobinadeira e Desbobinadeira, Pórticos e Outros
 Linha de Produto  ACS880
 Modelo  ACS880-04-583A-5
 Potência(kW)  540CV/400kW
 Tensão Nominal  380/440V
 Range Tensão de trabalho  380-500V
 Corrente nominal  583A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP00
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R10
 Controle  DTC (Controle de Torque Direto)
 Rede Incorporada  Modbus RTU
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Incorporado
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  6
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  2
 Saídas Analogícas  2
 Saída a Relé  3
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  1541 x 350 x 506 mm
 Peso  161 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico<br/>540CV/400kW 380/440V 583A<br/>ACS880-04-583A-5
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.