Por favor selecione um Distribuidor
2 Avaliações
R$8.166,94
6x R$ 1361,16 sem juros
R$8.471,83
6x R$ 1411,97 sem juros
R$10.866,92
6x R$ 1811,15 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico
5CV/4kW 380/440V 9,5A
ACS580-01-09A4-4

Código: 3BBR50000038952P01
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS580
- Modelo: ACS580-01-09A4-4
- Grau de Proteção: IP21
- IHM: Incorporado
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$5.372,43
6x R$ 895,41 sem juros
3 Em Estoque
Novo
3BBR50000038952P01
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
 Linha de Produto  ACS580
 Modelo  ACS580-01-09A4-4
 Potência(kW)  5CV/4kW
 Tensão Nominal  380/440V
 Range Tensão de trabalho  380-480V
 Corrente nominal  9,5A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP21
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R1
 Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
 Rede Incorporada  Modbus RTU
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Incorporado
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  6
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  0
 Saídas Analogícas  2
 Saída a Relé  3
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  732 x 203 x 223 mm
 Peso  4,6 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico<br/>5CV/4kW 380/440V 9,5A<br/>ACS580-01-09A4-4
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.