Por favor selecione um Distribuidor
3 Avaliações
R$4.136,52
6x R$ 689,42 sem juros
R$4.291,41
6x R$ 715,24 sem juros
R$5.504,04
6x R$ 917,34 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico
5CV/4kW 380V 9,4A
ACS380-040S-09A4-4

Código: 3AXD50000031892
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS380
- Modelo: ACS380-040S-09A4-4
- Grau de Proteção: IP20
- IHM: Incorporado
- +
sold by LIGUEFIO MATERIAIS ELÉTRICOS
Calcular FRETE
R$2.721,11
6x R$ 453,52 sem juros
1 Em Estoque
Novo
3AXD50000031892
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
 Linha de Produto  ACS380
 Modelo  ACS380-040S-09A4-4
 Potência(kW)  5CV/4kW
 Tensão Nominal  380V
 Range Tensão de trabalho  380-400V
 Corrente nominal  9,4A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP20
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R1
 Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
 Rede Incorporada  Modbus RTU
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Opcional
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  5
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  2
 Saídas Analogícas  1
 Saída a Relé  1
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  223 x 70 x 174 mm
 Peso  1,6 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico<br/>5CV/4kW 380V 9,4A<br/>ACS380-040S-09A4-4
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.