Por favor selecione um Distribuidor
Automação e Controle
Inversor de Frequência Trifásico
60CV/45kW 220V 170A
ACS880-01-170A-2
Código: 3BBR0000137253
Inversor de Frequência ACS880-01-170A-2 (45kW, 170A, 200-240V TRIFÁSICO IP21), Linha ACS880, ABB
Código: 3BBR0000137253
R$ 58.313,75
1 Em Estoque
Novo
3BBR0000137253
Por favor selecione um Distribuidor
Tipo | Inversor de frequência |
Rede | Trifásico |
Aplicações | Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores, Centrífugas, Elevação de Carga, Bobinadeira e Desbobinadeira, Pórticos e Outros |
Linha de Produto | ACS880 |
Modelo | ACS880-01-170A-2 |
Potência(kW) | 60CV/45kW |
Tensão Nominal | 220V |
Range Tensão de trabalho | 200-240V |
Corrente nominal | 170A |
Frequência | 60 Hz |
Grau de Proteção | IP21 |
IHM | Incorporado |
Carcaça | R7 |
Controle | DTC (Controle de Torque Direto) |
Rede Incorporada | Modbus RTU |
Rede Opcional | DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras |
Reator de Entrada | Incorporado |
Safe Torque Off SIL3 | Incorporado |
Entradas Digitais | 6 |
Entradas Analógicas | 2 |
Saídas Digitais | 2 |
Saídas Analogícas | 2 |
Saída a Relé | 3 |
Dimensões do Produto (A x L x P) em mm | 880 x 284 x 365 mm |
Peso | 53 kg |