Por favor selecione um Distribuidor
Automação e Controle
Inversor de Frequência Trifásico
60CV/45kW 380/440V 77A
ACS880-01-077A-5
Código: 3BBR0000090440
- Linha de Produto: ACS880
- Modelo: ACS880-01-077A-5
- Grau de Proteção: IP21
- IHM: Incorporado
- Modelo: ACS880-01-077A-5
- Grau de Proteção: IP21
- IHM: Incorporado
Código: 3BBR0000090440
R$ 31.803,76
5 Em Estoque
Novo
3BBR0000090440
Por favor selecione um Distribuidor
Tipo | Inversor de frequência |
Rede | Trifásico |
Aplicações | Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores, Centrífugas, Elevação de Carga, Bobinadeira e Desbobinadeira, Pórticos e Outros |
Linha de Produto | ACS880 |
Modelo | ACS880-01-077A-5 |
Potência(kW) | 60CV/45kW |
Tensão Nominal | 380/440V |
Range Tensão de trabalho | 380-500V |
Corrente nominal | 77A |
Frequência | 60 Hz |
Grau de Proteção | IP21 |
IHM | Incorporado |
Carcaça | R5 |
Controle | DTC (Controle de Torque Direto) |
Rede Incorporada | Modbus RTU |
Rede Opcional | DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras |
Reator de Entrada | Incorporado |
Safe Torque Off SIL3 | Incorporado |
Entradas Digitais | 6 |
Entradas Analógicas | 2 |
Saídas Digitais | 2 |
Saídas Analogícas | 2 |
Saída a Relé | 3 |
Dimensões do Produto (A x L x P) em mm | 730 x 203 x 274 mm |
Peso | 22,8 kg |