Por favor selecione um Distribuidor
2 Avaliações
R$79.627,13
6x R$ 13271,19 sem juros
R$82.594,78
6x R$ 13765,80 sem juros
R$105.951,73
6x R$ 17658,62 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico
75CV/55kW 220V 206A
ACS880-01-206A-2

Código: 3BBR0000137254
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS880
- Modelo: ACS880-01-206A-2
- Grau de Proteção: IP21
- IHM: Incorporado
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$52.380,80
6x R$ 8730,13 sem juros
1 Em Estoque
Novo
3BBR0000137254
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores, Centrífugas, Elevação de Carga, Bobinadeira e Desbobinadeira, Pórticos e Outros
 Linha de Produto  ACS880
 Modelo  ACS880-01-206A-2
 Potência(kW)  75CV/55kW
 Tensão Nominal  220V
 Range Tensão de trabalho  200-240V
 Corrente nominal  206A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP21
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R7
 Controle  DTC (Controle de Torque Direto)
 Rede Incorporada  Modbus RTU
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Incorporado
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  6
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  2
 Saídas Analogícas  2
 Saída a Relé  3
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  880 x 284 x 365 mm
 Peso  53 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico<br/>75CV/55kW 220V 206A<br/>ACS880-01-206A-2
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.