Por favor selecione um Distribuidor
2 Avaliações
R$34.592,28
6x R$ 5765,38 sem juros
R$35.881,83
6x R$ 5980,31 sem juros
R$46.028,49
6x R$ 7671,42 sem juros

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico
75CV/55kW 380/440V 106A
ACQ580-01-106A-4

Código: 3BBR50000034602P01
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACQ580
- Modelo: ACQ580-01-106A-4
- Grau de Proteção: IP21
- IHM: Incorporado
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$22.755,70
6x R$ 3792,62 sem juros
1 Em Estoque
Novo
3BBR50000034602P01
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas
 Linha de Produto  ACQ580
 Modelo  ACQ580-01-106A-4
 Potência(kW)  75CV/55kW
 Tensão Nominal  380/440V
 Range Tensão de trabalho  380-480V
 Corrente nominal  106A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP21
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R5
 Controle  Escalar / Vetorial Sensorless
 Rede Incorporada  Modbus RTU
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Incorporado
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  6
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  0
 Saídas Analogícas  2
 Saída a Relé  3
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  732 x 203 x 295 mm
 Peso  28,5 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico<br/>75CV/55kW 380/440V 106A<br/>ACQ580-01-106A-4
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.