Por favor selecione um Distribuidor

Automação e Controle

Inversor de Frequência Trifásico
760CV/560kW 380/440V 820A
ACS880-04-820A-5

Código: 3BBR0000139080D
Quantidade:
- +
sold by MULTIDRIVE
60% de 100
60% positive evaluations
Adicionar à lista de desejos
- Linha de Produto: ACS880
- Modelo: ACS880-04-820A-5
- Grau de Proteção: IP00
- IHM: Incorporado
Código: 3BBR0000139080D
R$ 204.950,08
1 Em Estoque
Novo
3BBR0000139080D
Por favor selecione um Distribuidor
 Tipo  Inversor de frequência
 Rede  Trifásico
 Aplicações  Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores, Centrífugas, Elevação de Carga, Bobinadeira e Desbobinadeira, Pórticos e Outros
 Linha de Produto  ACS880
 Modelo  ACS880-04-820A-5
 Potência(kW)  760CV/560kW
 Tensão Nominal  380/440V
 Range Tensão de trabalho  380-500V
 Corrente nominal  820A
 Frequência  60 Hz
 Grau de Proteção  IP00
 IHM  Incorporado
 Carcaça  R11
 Controle  DTC (Controle de Torque Direto)
 Rede Incorporada  Modbus RTU
 Rede Opcional  DeviceNet, Profinet, Profibus-DP, CANopen, Ethernet-IP e Outras
 Reator de Entrada  Incorporado
 Safe Torque Off SIL3  Incorporado
 Entradas Digitais  6
 Entradas Analógicas  2
 Saídas Digitais  2
 Saídas Analogícas  2
 Saída a Relé  3
 Dimensões do Produto (A x L x P) em mm  1741 x 350 x 506 mm
 Peso  199 kg
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Inversor de Frequência Trifásico<br/>760CV/560kW 380/440V 820A<br/>ACS880-04-820A-5
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.