-
Interruptor Simples 10A Branco N1101 BL, Linha Unno, ABB2cla110100n1104s......Os interruptores simples brancos N1101 BL 10A, 110 - 250V, da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato brilhante, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Além do mais os interruptores possuem os contatos metálicos posicionados durante a injeção da peça, o que impossibilita a desmontagem e perda dos mesmos. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba MaisTomada 2P + T 10A Branca N1136 BL, Linha Unno, ABB2cla113600n1104s......As tomadas padrão brasileiro, 2 pinos + terra brancas, N1136 BL 10A, 110 - 250V, da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato brilhante, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico.
Além do mais as tomadas possuem o sistema de proteção infantil anti-choque, que impossibilita a entrada de qualquer elemento pontiagudo em qualquer uma das fases. Os contatos metálicos também são posicionados durante a injeção da peça, o que impossibilita a desmontagem e perda dos mesmos.
Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada.
Saiba MaisConjunto 2x Interruptor Simples N1501.2 BL Branco, Linha Unno, ABB2cla150120n1104s......Conjunto montado contem: suporte + placa + 2x interruptor simples branco. Os produtos da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em plástico brilhante, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba MaisTomada 2P + T 10A Vermelha N1136 VM, Linha Unno, ABB2cla113600n1704s......As tomadas padrão brasileiro, 2 pinos + terra, N1136 10A, 110 - 250V, da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato brilhante, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Além do mais as tomadas possuem o sistema de proteção infantil anti-choque, que impossibilita a entrada de qualquer elemento pontiagudo em qualquer uma das fases. Os contatos metálicos também são posicionados durante a injeção da peça, o que impossibilita a desmontagem e perda dos mesmos. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba MaisPlaca 4x2 Cega N1370.1 BL Branca, Linha Unno, ABB2cla137010n1104s......As placas cegas 4x2 branca N1370.1 BL da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em plástico, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. As placas são diretamente injetadas na cor do material, já as placas foscas são revestidas com pintura automotiva, previnindo contra riscos e desbotamento e garantindo a cor por muito mais tempo. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba MaisPlaca 4x2 1 Módulo Vertical N1371.1V BL Branca, Linha Unno, ABB2cla137111n1104s......As placas com 1 módulo vertical 4x2 branca N1371.1V BL da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em plástico, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. As placas são diretamente injetadas na cor do material, já as placas foscas são revestidas com pintura automotiva, previnindo contra riscos e desbotamento e garantindo a cor por muito mais tempo. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba MaisPlaca 4x2 2 Módulos Separados Horizontal N1372.2 BL Branca, Linha Unno, ABB2cla137220n1104s......As placas com 2 módulos horizontais separados 4x2 branca N1372.2 BL da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em plástico, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. As placas são diretamente injetadas na cor do material, já as placas foscas são revestidas com pintura automotiva, previnindo contra riscos e desbotamento e garantindo a cor por muito mais tempo. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba MaisPlaca 4x2 3 Módulos Horizontal N1373.1 BL Branca, Linha Unno, ABB2cla137310n1104s......As placas com 3 módulos horizontais 4x2 branca N1373.1 BL da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em plástico, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. As placas são diretamente injetadas na cor do material, já as placas foscas são revestidas com pintura automotiva, previnindo contra riscos e desbotamento e garantindo a cor por muito mais tempo. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba MaisSuporte 4x2 Horizontal N1373.9 PT Preto, Linha Unno, ABB2cla137390n1804s......Os suportes 4x2 preto N1373.9 PT da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Os suportes de policarbonato brilhante são diretamente injetadas na cor do material garantindo a cor por muito mais tempo. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba MaisConjunto 1x Tomada 10A + 1x Interruptor Simples N1536.I1 BL Branco, Linha Unno, ABB2cla153611n1104s......Conjunto montado contem: suporte + placa + 1x interruptor simples + 1x tomada 10A branco. Os produtos da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em plástico brilhante, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba MaisConjunto 2x Tomada 10A N1536.T BL Branco, Linha Unno, ABB2cla153630n1104s......Conjunto montado contem: suporte + placa + 2x tomada 10A branco. Os produtos da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em plástico brilhante, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba MaisPlaca 4x4 1 + 1 Módulos N1671.1 BL Branca, Linha Unno, ABB2cla167110n1104s......As placas 4x4 de 1+1 módulos branca N1671.1 BL da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em plástico, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. As placas são diretamente injetadas na cor do material, já as placas foscas são revestidas com pintura automotiva, previnindo contra riscos e desbotamento e garantindo a cor por muito mais tempo. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba MaisNão há mais produtosNão há mais produtos
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.
- Início
- Vendedor
Esse vendedor não possui avaliações.
As trocas/devoluções seguem as normas adotadas pelo fabricante:"defeito de fabricação"ou "em desacordo com a proposta comercial".O prazo para a comunicação do ocorrido deve ser até 7 dias corridos após o recebimento , salvo qualquer uma das situações acima,não será permitida a troca/devolução.
Esse vendedor não possui termos e condições.
Incluir itens Fora de Estoque
Corrente Nominal (A)
Curva de Disparo
Família
Numero de Polos
Potência
Rede
Aplicação
Interruptores
Tomadas
Tamanho
Quantidade de Módulos
Disparador
Estrutura
Família
Execução