-
Inversor de Frequência Trifásico
540CV/400kW 380/440V 725A
ACS580-04-725A-53bbr50000033250p01......Chave Comutadora, OTM2500E3CM230C, 3 Polos, Sem Base Fusivel, Acionamento Motorizado, 25000A, Tensão de Comando 230VCA, ABB1sca112710r1001......Disjuntor em caixa aberta E4.2N 3200A, 4 polos, relé Ekip DIP LSI, Icu 66 kA em 380V, instalação extraível, parte móvel, 1SDA073122R1, ABB1sda073122r1......Não há mais produtosNão há mais produtos
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.
- Início
- Vendedor
Atualmente a APS Soluções é o maior distribuidor autorizado de produtos ABB no Brasil, trabalhando com um amplo estoque de produtos a pronta entrega para baixa e média tensão. Linhas completas - Disjuntores, chaves seccionadoras, contatores, relés, capacitores, inversores de frequência, itens para automação industrial, entre outros. A APS conta com um serviço de vendas e atendimento especializado, centro de reparos certificado com qualidade e padrão internacional e um setor de engenharia responsável pela elaboração e execução de soluções exclusivas para nossos clientes. Atendemos e entregamos em todo território nacional, além de oferecer um suporte técnico emergencial 24 horas. A APS está sempre trabalhando para que sua empresa não tenha que parar.
Esse vendedor não possui avaliações.
Nos casos em que forem constatados defeitos de fabricação, o cliente poderá solicitar a troca do produto dentro do prazo de 07 (sete) dias corridos.
Os produtos devem, preferencialmente, ser devolvidos na embalagem original, junto com manual e acessórios (caso o produto tenha algum).
Os produtos serão analisados pela APS e se for constatado que não há defeito no produto, o mesmo será reenviado para o cliente. Neste caso os custos de reenvio serão de obrigação do cliente.
Esse vendedor não possui termos e condições.
Incluir itens Fora de Estoque
Cor
Branco
123
Preto
55
Vermelho
47
Prata
79
Cereja
2
Chocolate
9
Azul
27
Tangerina
3
Vermelha
4
Antracita
44
Menta
3
Mostarda
6
Cava
24
Cristal Branco
3
Wengué
10
Aço inox
5
Ardósia
2
Bicolor
8
Transparente
2
Creme
6
Grafite
11
Teka
7
Rosa
6
Lilas
3
Verde
1
Cristal Negro
1
Dourado
3
Amarelo
4
Corrente Nominal (A)
0.5
4
01
5
1.6
5
02
10
2.5
1
03
2
04
10
06
9
10
20
12.5
1
15
5
16
52
20
22
25
31
30
3
32
51
36
1
40
41
50
29
60
6
63
57
70
6
80
25
90
4
100
27
125
31
150
4
160
25
175
5
200
14
225
4
250
20
300
1
315
4
320
4
400
14
500
1
630
11
800
8
1000
7
1250
9
1600
22
2000
7
2500
6
3200
9
4000
2
5000
1
6300
1
Curva de Disparo
Numero de Polos
Potência
0.5CV/0.37kW
5
0.75CV/0.55kW
6
1CV/0.75kW
9
1.5CV/1.1kW
5
2CV/1.5kW
6
3CV/2.2kW
8
4CV/3kW
6
5CV/3.7kW
3
5CV/4kW
4
6CV/4.5kW
2
7.5CV/5.5kW
5
10CV/7.5kW
6
12.5CV/9.2kW
3
15CV/11kW
4
20CV/15kW
5
25CV/18.5kW
6
30CV/22kW
6
40CV/30kW
2
50CV/37kW
2
60CV/45kW
4
75CV/55kW
3
100CV/75kW
3
125CV/90kW
2
150CV/110kW
2
175CV/132kW
1
215CV/160kW
2
270CV/200kW
2
340CV/250kW
3
540CV/400kW
1
610CV/450kW
1
680CV/500kW
1
760CV/560kW
1
850CV/630kW
1
Número de Polos
Tensão
Carcaça
Rede
Tensão Nominal
Corrente Nominal
1.2 A
2
1.9 A
1
2.1 A
1
2.4 A
2
2.6 A
1
2.7 A
1
3 A
1
3.3 A
1
3.4 A
1
3.5 A
2
4 A
1
4.1 A
2
4.3 A
1
4.7 A
2
4.8 A
1
5.2 A
1
5.6 A
1
5.7 A
1
7.2 A
1
7.3 A
2
7.5 A
1
7.6 A
1
8.8 A
2
9.5 A
1
9.8 A
3
12.5 A
1
12.6 A
1
12.7 A
1
15.6 A
1
17 A
1
18 A
1
23.1 A
1
26 A
1
27 A
1
31 A
1
32 A
1
33 A
1
34 A
1
38 A
2
39 A
1
40 A
1
44 A
1
45 A
1
46 A
1
46.2 A
1
62 A
1
65 A
1
73 A
1
77 A
2
88 A
1
96 A
1
106 A
1
124 A
1
145 A
1
156 A
1
169 A
1
180 A
1
240 A
1
260 A
1
271 A
1
293 A
1
361 A
1
363 A
1
414 A
1
430 A
1
590 A
1
635 A
1
715 A
1
725 A
1
880 A
1
Aplicação
Bombas
2
Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
20
Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores, Centrífugas, Elevação de Carga, Bobinadeira e Desbobinadeira, Pórticos e Outros
24
Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Equipamento de exercício, Portões, Portas e Barreiras
7
Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
28
Grau de Proteção
Cor da Porta
Modelo
Número de módulos
Tamanho do Fusível
Interruptores
Campainhas
Pulsadores
Tamanho
Quantidade de Módulos
Acessórios
Telefonia, TV E Informártica
Disparador
Icu - 380V
Estrutura
Execução
Posição Pino Terra