-
Inversor de Frequência Trifásico
850CV/630kW 380/440V 880A
ACS880-04-880A-5+D150+N50503bbr0000169453dn......Inversor de Frequência Trifásico
760CV/560kW 380/440V 820A
ACS880-04-820A-5+D150+N50503bbr0000139080dn......Inversor de Frequência Trifásico
680CV/500kW 380/440V 715A
ACS880-04-715A-5+D150+N50503bbr0000139079dn......Inversor de Frequência Trifásico
610CV/450kW 380/440V 635A
ACS880-04-635A-5+D150+N50503bbr0000139078dn......Não há mais produtosNão há mais produtos
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.
- Início
- Vendedor
A Multidrive é o distribuidor autorizado ABB mais antigo do Brasil! Com longa data de conhecimento nos produtos e aplicações, podendo te ajudar a especificar a melhor solução!
Esse vendedor não possui avaliações.
Nos casos em que forem constatados defeitos de fabricação, o cliente poderá solicitar a troca do produto dentro do prazo de 07 (sete) dias corridos. O produto deve ser enviado em sua embalagem original e os custos de transporte para envio e retirada são por conta do Cliente.
Esse vendedor não possui termos e condições.
Incluir itens Fora de Estoque
Cor
Branco
149
Preto
116
Vermelho
85
Prata
96
Cereja
13
Chocolate
13
Azul
45
Tangerina
1
Vermelha
4
Antracita
60
Cinza
4
Menta
3
Mostarda
13
Cava
37
Cristal Branco
3
Wengué
14
Aço inox
6
Ardósia
3
Bicolor
8
Transparente
2
Creme
11
Grafite
11
Azul Sky
11
Cidreira
11
Teka
11
Rosa
11
Lilas
3
Verde
45
Cristal Negro
2
Branco Peróla
1
Dourado
3
Amarelo
41
Corrente Nominal (A)
Curva de Disparo
Família
Numero de Polos
Potência
0.25CV/0.18kW
2
0.33CV/0.25kW
1
0.5CV/0.37kW
12
0.75CV/0.55kW
11
1CV/0.75kW
20
1.5CV/1.1kW
17
2CV/1.5kW
22
3CV/2.2kW
19
4CV/3kW
15
5CV/3.7kW
3
5CV/4kW
11
6CV/4.5kW
3
7.5CV/5.5kW
11
10CV/7.5kW
13
12.5CV/9.2kW
3
15CV/11kW
10
20CV/15kW
9
25CV/18.5kW
12
30CV/22kW
12
40CV/30kW
9
50CV/37kW
11
60CV/45kW
11
75CV/55kW
10
100CV/75kW
11
125CV/90kW
9
150CV/110kW
10
175CV/132kW
10
200CV/150kW
3
215CV/160kW
6
250CV/185kW
2
270CV/200kW
7
300CV/220kW
1
340CV/250kW
9
350CV/260kW
1
425CV/315kW
6
480CV/355kW
5
540CV/400kW
4
610CV/450kW
5
680CV/500kW
6
760CV/560kW
3
850CV/630kW
4
960CV/710kW
1
3,7kW
1
Número de Polos
Forma Construtiva
Carcaça
Tensão Nominal
Corrente Nominal
1.2 A
1
1.3 A
1
1.4 A
1
1.8 A
1
1.9 A
2
2.1 A
3
2.2 A
3
2.4 A
7
2.6 A
2
2.7 A
3
3 A
2
3.3 A
2
3.4 A
4
3.5 A
2
3.6 A
1
3.7 A
1
3.9 A
1
4 A
1
4.1 A
5
4.3 A
3
4.5 A
1
4.6 A
1
4.7 A
4
4.8 A
3
5.2 A
3
5.6 A
3
5.7 A
2
6.2 A
1
6.6 A
1
6.7 A
4
6.9 A
1
7.2 A
1
7.3 A
5
7.4 A
1
7.5 A
5
7.6 A
5
7.8 A
1
8 A
1
8.3 A
1
8.8 A
2
9.4 A
1
9.5 A
2
9.7 A
1
9.8 A
6
10.6 A
1
10.8 A
1
11 A
1
12.5 A
2
12.6 A
1
12.7 A
2
13.3 A
2
13.8 A
1
14.6 A
1
15.6 A
2
17 A
1
17.2 A
1
17.6 A
2
18 A
3
19.4 A
1
23.1 A
1
24.4 A
1
25.4 A
1
26 A
2
27 A
2
31 A
2
33 A
3
34 A
2
34.1 A
2
35 A
1
38 A
2
39 A
3
40 A
1
41.8 A
1
42 A
1
44 A
1
45 A
1
46 A
4
46.2 A
1
48.4 A
1
49 A
1
50 A
1
50.8 A
1
52 A
2
61 A
2
62 A
2
65 A
3
73 A
3
75 A
1
77 A
3
84 A
1
87 A
1
88 A
3
96 A
3
98 A
1
106 A
2
115 A
1
119 A
1
124 A
3
142 A
1
145 A
4
156 A
2
169 A
3
170 A
1
174 A
1
180 A
3
206 A
4
210 A
1
240 A
3
246 A
3
260 A
3
271 A
1
274 A
1
293 A
2
330 A
1
361 A
3
363 A
3
414 A
3
430 A
3
460 A
3
503 A
3
505 A
2
522 A
1
583 A
3
585 A
2
590 A
1
635 A
3
650 A
3
715 A
3
721 A
1
725 A
1
820 A
4
880 A
5
Aplicação
Bombas
28
Bombas, Ventoinhas e Compressores
29
Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
44
Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores, Centrífugas, Elevação de Carga, Bobinadeira e Desbobinadeira, Pórticos e Outros
99
Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Equipamento de exercício, Portões, Portas e Barreiras
12
Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
61
Grau de Proteção
Conexão Móvel 4G
Autenticação de Usuário (RFID)
Tipo de Saída
Interruptores
Corrente Módulo USB
Campainhas
Pulsadores
Tamanho
Quantidade de Módulos
Acessórios
Telefonia, TV E Informártica
Disparador
Estrutura
Família
Execução