-
Disjuntor em caixa moldada XT2H 100 A, 3 polos, relé TMA, Icu 70 kA em 380V, 1SDA067602R1BR, ABB1sda067602r1|1sda067602r1br......Disjuntor-motor tripolar classe 10, com ajuste térmico de 40 à 54 A, MS165, Linha avançada, ABB1sam451000r1016......Contator Tripolar, 116A, Bobina em 100-250Vca, AF116-30-11-13, 1NA+1NF, Linha AF, ABB1sfl427001r1311......Disjuntor-motor tripolar classe 10, com ajuste térmico de 30 à 42 A, MS165, Linha avançada, ABB1sam451000r1015......Relé de sobrecarga, TF140DU-135, relé de sobrecarga tripolar bimetálico, classe 10, com ajuste térmico de 100 à 135A, Linha Avançada, ABB1saz431201r1003......Dispositivo de Proteção Contra Surto, Tipo 1, Iimp 25kA, Up 2,5kV, Vmax 255V, OVR T1 25 255, Linha OVR, ABB2ctb815101r0100......Multimedidor de energia de porta de painel 96 x 96 mm, com comunicação Modbus RS485, Nexus II, ABB2cnm203001r1000......Disjuntor-motor tripolar classe 10, com ajuste térmico de 25 à 32 A, MS165, Linha avançada, ABB1sam451000r1014......Não há mais produtosNão há mais produtos
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.
- Início
- Vendedor
PJNeblina
Agilidade e parceria técnica na distribuição de material elétrico. Os conceitos que norteiam os negócios da PJNeblina, facilitando o cotidiano dos profissionais (instaladores e eletricistas), das indústrias, empresas do setor terciário e revendas. Esta trajetória, reconhecida por todo o mercado brasileiro, é refletida no entendimento e conhecimento dos negócios de seus clientes. E é com este profundo conhecimento que, além de oferecer um ótimo atendimento, disponibilizamos uma ampla gama de produtos, das mais variadas marcas, em quantidades capazes de atender grandes demandas.
Esse vendedor não possui avaliações.
Condições gerais
Todas as ocorrências que envolvam troca ou devolução devem ser feitas no prazo de até 7 (sete) dias corridos, a contar da data de entrega, e devem ser informadas pelo consumidor à Central de Atendimento.
As solicitações de troca ou devolução serão acatadas desde que preenchidos os seguintes requisitos:
a) sejam efetuadas por meio de contato com a Central de Atendimento em até 7 (sete) dias corridos após o recebimento do produto;
b) a mercadoria seja devolvida ao fornecedor, dependendo do caso, em suas embalagens originais (internas e externa), sem que tenha sido utilizada e com o manual/acessórios que a acompanham, sempre com a 1ª via do documento fiscal de venda.
1. Quando recusar o produto
Se ocorrer qualquer das hipóteses abaixo, recuse o recebimento e escreva o motivo da recusa no verso do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica):
embalagem aberta ou avariada;
produto avariado;
produto em desacordo com o pedido;
falta de acessórios ou peças.
Se, ainda assim, você aceitar o produto, por favor, entre em contato com o setor de atendimento ao cliente em até 7 dias corridos.
2. Troca ou cancelamento da compra
A devolução de qualquer produto só pode ser feita no prazo de até 7 (sete) dias corridos contados da entrega do produto. Nesse período, se o produto apresentar defeito, ou se você não estiver satisfeito(a) com a compra, comunique nosso setor de atendimento ao cliente e solicite a troca.
Para trocar um produto, as seguintes condições deverão ser observadas:
o produto deverá ser encaminhado na embalagem original, sem indícios de uso, sem violação do lacre original do fabricante, acompanhado do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), do manual e todos os acessórios.
2.1 Devolução pelos Correios
Se o produto, junto com a embalagem na qual foi entregue, pesar menos de 15Kg e suas dimensões não ultrapassarem 105cm de altura, 105cm de largura e 105cm de comprimento, a devolução pode ser feita por postagem.
Nossos operadores enviarão, por e-mail, o código de postagem que deve ser apresentado nas agências dos Correios. Esse processo é gratuito.
Para postar o produto siga as instruções:
acondicione o produto em sua embalagem original ou similar;
devolva todos os itens/acessórios que acompanham o produto;
junte a segunda via do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) recebida no ato da entrega. É imprescindível que ele seja enviado para que o produto seja identificado;
relate, no verso do DANFE, o motivo da devolução.
IMPORTANTE: Agências dos Correios Franqueadas (ACF) não aceitam o uso do instrumento de habilitação de postagem. Busque Agências dos Correios - AC aqui.
Todas as instruções serão fornecidas pelo setor de atendimento ao cliente.
Esse vendedor não possui termos e condições.
Incluir itens Fora de Estoque
Cor
Corrente Nominal (A)
Numero de Polos
Tamanho do Fusível
Interruptores
Tamanho
Quantidade de Módulos
Acessórios
Disparador
Estrutura
Execução