-
Inversor de Frequência Trifásico
540CV/400kW 380/440V 725A
ACS580-04-725A-53bbr50000033250p01......Disjuntor em caixa aberta E4.2N 3200A, 4 polos, relé Ekip DIP LSI, Icu 66 kA em 380V, instalação extraível, parte móvel, 1SDA073122R1, ABB1sda073122r1......Disjuntor em caixa aberta E4.2N 4000A, 3 polos, relé Ekip DIP LI, Icu 66 kA em 380V, instalação extraível, parte móvel, 1SDA072541R1BR, ABB1sda072541r1br......Não há mais produtosNão há mais produtos
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.
- Início
- Vendedor
Atualmente a APS Soluções é o maior distribuidor autorizado de produtos ABB no Brasil, trabalhando com um amplo estoque de produtos a pronta entrega para baixa e média tensão. Linhas completas - Disjuntores, chaves seccionadoras, contatores, relés, capacitores, inversores de frequência, itens para automação industrial, entre outros. A APS conta com um serviço de vendas e atendimento especializado, centro de reparos certificado com qualidade e padrão internacional e um setor de engenharia responsável pela elaboração e execução de soluções exclusivas para nossos clientes. Atendemos e entregamos em todo território nacional, além de oferecer um suporte técnico emergencial 24 horas. A APS está sempre trabalhando para que sua empresa não tenha que parar.
Esse vendedor não possui avaliações.
Nos casos em que forem constatados defeitos de fabricação, o cliente poderá solicitar a troca do produto dentro do prazo de 07 (sete) dias corridos.
Os produtos devem, preferencialmente, ser devolvidos na embalagem original, junto com manual e acessórios (caso o produto tenha algum).
Os produtos serão analisados pela APS e se for constatado que não há defeito no produto, o mesmo será reenviado para o cliente. Neste caso os custos de reenvio serão de obrigação do cliente.
Esse vendedor não possui termos e condições.
Incluir itens Fora de Estoque
Cor
Branco
118
Preto
52
Vermelho
47
Prata
79
Cereja
1
Chocolate
9
Azul
27
Tangerina
3
Vermelha
4
Antracita
42
Cinza
1
Menta
3
Mostarda
6
Cava
22
Cristal Branco
2
Wengué
10
Aço inox
5
Ardósia
2
Bicolor
8
Transparente
2
Creme
7
Grafite
11
Teka
7
Rosa
8
Lilas
3
Verde
1
Cristal Negro
3
Dourado
2
Amarelo
4
Corrente Nominal (A)
0.5
4
01
5
1.6
5
02
9
03
2
04
8
06
8
10
14
12.5
1
15
5
16
48
20
18
25
31
30
4
32
47
36
1
40
33
50
26
60
5
63
54
70
5
80
26
90
4
100
24
125
30
150
4
160
23
175
5
200
14
225
5
250
22
300
1
315
6
320
4
400
13
500
2
630
11
800
7
1000
6
1250
11
1600
21
2000
8
2500
6
3200
9
4000
2
5000
1
6300
1
Curva de Disparo
Numero de Polos
Potência
0.5CV/0.37kW
5
0.75CV/0.55kW
6
1CV/0.75kW
8
1.5CV/1.1kW
5
2CV/1.5kW
7
3CV/2.2kW
9
4CV/3kW
7
5CV/3.7kW
3
5CV/4kW
4
6CV/4.5kW
3
7.5CV/5.5kW
5
10CV/7.5kW
5
12.5CV/9.2kW
3
15CV/11kW
3
20CV/15kW
5
25CV/18.5kW
6
30CV/22kW
6
40CV/30kW
3
50CV/37kW
2
60CV/45kW
2
75CV/55kW
3
100CV/75kW
2
125CV/90kW
2
150CV/110kW
2
175CV/132kW
2
215CV/160kW
1
270CV/200kW
2
340CV/250kW
2
540CV/400kW
1
610CV/450kW
1
680CV/500kW
1
760CV/560kW
1
850CV/630kW
1
3,7kW
1
7.4kW
2
11kW
1
22kW
3
Número de Polos
Tensão
Carcaça
Rede
Tensão Nominal
Corrente Nominal
1.2 A
2
1.9 A
1
2.4 A
2
2.6 A
1
2.7 A
1
3.3 A
2
3.4 A
1
3.5 A
2
4 A
1
4.1 A
2
4.3 A
1
4.7 A
2
4.8 A
1
5.2 A
1
5.6 A
1
5.7 A
1
7.2 A
1
7.3 A
3
7.5 A
2
7.6 A
1
8.8 A
2
9.5 A
1
9.8 A
3
11 A
1
12.5 A
1
12.6 A
1
15.6 A
1
17 A
1
18 A
1
23.1 A
1
24.4 A
1
27 A
1
31 A
1
32 A
1
33 A
1
34 A
1
38 A
2
39 A
1
40 A
1
44 A
1
45 A
1
46 A
1
46.2 A
1
52 A
1
62 A
1
65 A
1
73 A
1
77 A
1
96 A
1
106 A
1
145 A
1
156 A
1
169 A
1
206 A
1
240 A
1
246 A
1
271 A
1
293 A
1
361 A
1
363 A
1
430 A
1
590 A
1
635 A
1
715 A
1
725 A
1
880 A
1
Aplicação
Bombas
2
Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
19
Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores, Centrífugas, Elevação de Carga, Bobinadeira e Desbobinadeira, Pórticos e Outros
19
Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Equipamento de exercício, Portões, Portas e Barreiras
7
Bombas, Ventoinhas, Transportadores, Portões, Portas, Barreiras, Compressores, Máquinas de Corte, Tesouras, Serras, Extrusoras, Misturadores, Agitadores e Centrífugas
32
Grau de Proteção
Cor da Porta
Modelo
Número de módulos
Tipo de Saída
Tamanho do Fusível
Interruptores
Campainhas
Pulsadores
Tamanho
Quantidade de Módulos
Acessórios
Telefonia, TV E Informártica
Disparador
Icu - 380V
Estrutura
Execução
Posição Pino Terra