-
Interruptor Simples 10A Branco N1101 BL, Linha Unno, ABB2cla110100n1104sR$9,416x R$ 1,57 sem jurosOs interruptores simples brancos N1101 BL 10A, 110 - 250V, da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato brilhante, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Além do mais os interruptores possuem os contatos metálicos posicionados durante a injeção da peça, o que impossibilita a desmontagem e perda dos mesmos. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba MaisPlaca 4x2 1 Módulo Horizontal N1371.1 BL Branca, Linha Unno, ABB2cla137110n1104sR$3,596x R$ 0,60 sem jurosAs placas com 1 módulo horizontal 4x2 branca N1371.1 BL da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra \"amarelamento\". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico.
As placas de policarbonato brilhante são diretamente injetadas na cor do material, já as placas foscas são revestidas com pintura automotiva, previnindo contra riscos e desbotamento e garantindo a cor por muito mais tempo.
Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba MaisTomada 2P + T 10A Branca N1136 BL, Linha Unno, ABB2cla113600n1104sR$10,996x R$ 1,83 sem jurosAs tomadas padrão brasileiro, 2 pinos + terra brancas, N1136 BL 10A, 110 - 250V, da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato brilhante, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra \"amarelamento\". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico.
Além do mais as tomadas possuem o sistema de proteção infantil anti-choque, que impossibilita a entrada de qualquer elemento pontiagudo em qualquer uma das fases. Os contatos metálicos também são posicionados durante a injeção da peça, o que impossibilita a desmontagem e perda dos mesmos.
Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada.
Saiba MaisTomada 2P + T 20A Branca N1136.2 BL, Linha Unno, ABB2cla113620n1104sR$12,246x R$ 2,04 sem jurosAs tomadas padrão brasileiro, 2 pinos + terra brancas, N1136.2 BL 20A, 110 - 250V, da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato brilhante, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra \"amarelamento\". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Além do mais as tomadas possuem o sistema de proteção infantil anti-choque, que impossibilita a entrada de qualquer elemento pontiagudo em qualquer uma das fases. Os contatos metálicos também são posicionados durante a injeção da peça, o que impossibilita a desmontagem e perda dos mesmos. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba MaisPlaca 4x2 2 Módulos Separados Horizontal N1372.2 BL Branca, Linha Unno, ABB2cla137220n1104sR$3,596x R$ 0,60 sem jurosAs placas com 2 módulos horizontais separados 4x2 branca N1372.2 BL da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra \"amarelamento\". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. As placas de policarbonato brilhante são diretamente injetadas na cor do material, já as placas foscas são revestidas com pintura automotiva, previnindo contra riscos e desbotamento e garantindo a cor por muito mais tempo. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba MaisPlaca 4x2 3 Módulos Horizontal N1373.1 BL Branca, Linha Unno, ABB2cla137310n1104sR$3,596x R$ 0,60 sem jurosAs placas com 3 módulos horizontais 4x2 branca N1373.1 BL da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra \"amarelamento\". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. As placas de policarbonato brilhante são diretamente injetadas na cor do material, já as placas foscas são revestidas com pintura automotiva, previnindo contra riscos e desbotamento e garantindo a cor por muito mais tempo. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba MaisSuporte 4x2 Horizontal N1373.9 BL Branco, Linha Unno, ABB2cla137390n1104sR$1,566x R$ 0,26 sem jurosOs suportes 4x2 branco N1373.9 BL da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra \"amarelamento\". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Os suportes de policarbonato brilhante são diretamente injetadas na cor do material garantindo a cor por muito mais tempo. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada. Saiba MaisDisjuntor em caixa moldada T5N 320 A, 3 polos, relé PR221DS-I, Icu 36 kA em 380V, 1SDA054318R1BR, ABB1sda054318r1brR$6.004,256x R$ 1000,71 sem jurosA família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada T5N 320 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -70kA em 220/230Vca - 36kA em 380/415Vca - 30kA em 440Vca - 25kA em 500Vca - 20kA em 690Vca, Relé Eletrônico PR221DS I: Magnético ajustável em 1 à 10xIn e Neutro OFF/50%/100%. Disjuntores em caixa moldada para proteção de motores. Dimensões: Altura: 20,5(cm), Largura: 14(cm), Profundidade: 10,35(cm), Peso: 4,5kg Saiba MaisBobina de mínima tensão UVR-C220…240Vca - 220…250Vcc, para disjuntor da linha Formula A3, utilizado em modelos 3P e 4P, 1SDA054891R1,ABB1sda054891r1R$643,746x R$ 107,29 sem jurosA Bobina de Mínima Tensão abre o disjuntor devido à falta da alimentação auxiliar ou quedas de tensão abaixo de 0,7 x Un com faixa de atuação de 0,7 a 0,35 x Un (Un=220…240Vca - 220…250Vcc). Após a intervenção, o disjuntor poderá ser rearmado a partir de uma tensão auxiliar maior que 0,85 x Un (sobre a bobina de mínima tensão). Com a bobina desenergizada, não é possível fechar o disjuntor, ou seja, os contatos principais de potência. Saiba MaisBobina de mínima tensão UVR-C 24…30Vca/cc, para disjuntor da linha Formula A0-A1-A2, 1SDA066143R1, ABB1sda066143r1R$879,916x R$ 146,65 sem jurosA Bobina de Mínima Tensão abre o disjuntor devido à falta da alimentação auxiliar ou quedas de tensão abaixo de 0,7 x Un com faixa de atuação de 0,7 a 0,35 x Un (Un=24…30Vca/cc). Após a intervenção, o disjuntor poderá ser rearmado a partir de uma tensão auxiliar maior que 0,85 x Un (sobre a bobina de mínima tensão). Com a bobina desenergizada, não é possível fechar o disjuntor, ou seja, os contatos principais de potência. Saiba MaisFonte de Alimentação Chaveada, Tensão de entrada 85-264VCA, 90-375VCC, Tensão de saída24 Vcc, Corrente de saída 2.5A, Tipo CP-E 24/2,5, ABB.1svr427032r0000R$487,426x R$ 81,24 sem jurosA linha CP-E da ABB oferece funcionalidade aprimorada mesmo com uma solução mais simplificada Todas as fontes de alimentação podem ser operadas à temperatura ambiente de até +70 ° C Saiba MaisFonte de Alimentação Chaveada, Tensão de entrada 85-264 VCA/100-350 VCC, Tensão de saída24 Vcc, Corrente de saída 20A, Tipo CP-C.1 24/20.0, ABB.1svr360763r1001R$6.064,316x R$ 1010,72 sem jurosAs fontes de alimentação CP-C.1 de alto desempenho são a linha mais avançada da ABB. Com excelente eficiência, alta confiabilidade e funcionalidade inovadora, está pronto para assumir as aplicações industriais mais exigentes Saiba Mais
- Início
- Vendedor
sob consulta
Refine search