-
Minidisjuntor Residencial norma IEC 1 polo 10A 3kA 230-400Vca, linha SH200T, ABB2cds231001r0104R$9,716x R$ 1,62 sem jurosA linha de mini disjuntores SH200T possui proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, para aplicações residenciais, estando em conformidade com a norma NBR NM 60898 e certificação INMETRO. Está disponível nas versões com corrente nominal de 6A a 63A, capacidade de ruptura Icn=5kA 127/230Vca, curvas de atuação B e C. Saiba MaisDisjuntor 70A, 3 polos, relé termomagnético fixo TMF, Linha Fórmula A1A 10kA/380V de Icu, ABB1sda066517r1R$371,506x R$ 61,92 sem jurosA linha de disjuntores FORMULA está disponível em três modelos A1, A2 e A3 e possui correntes nominais de 15 até 630 A com versões fixa e terminais frontais, o disjuntor possui proteções térmica e magnética fixas que proporciona uma seleção rápida e precisa sem mencionar a sua simplicidade na escolha e instalação. A linha de disjuntores Formula foi desenhada para ser compacta moderna e principalmente com alta performance. Saiba MaisDisjuntor em caixa moldada A0C 100 TMF 100A 4P F F, Linha Formula, ABB1sda079814r1R$304,366x R$ 50,73 sem jurosDisjuntor em caixa moldada linha Formula, 3 polos, instalação fixo, comando manual, com terminais frontais para barra, corrente nominal 100A, capacidade de ruptura (Icu) - 10kA 240Vca - 10kA 380V, tensão de isolamento nominal 380V, dimensões 130x76.2x60mm (AxLxP), com relé termomagnético fixo TMF. Saiba MaisDisjuntor em caixa moldada XT1B 100 A, 3 polos, relé TMD, Icu 18 kA em 380V, 1SDA066807R1, ABB1sda066807r1R$494,576x R$ 82,43 sem jurosA família de disjuntores em caixa moldada SACE Tmax atende a diferentes requisitos de instalação. Os disjuntores estão disponíveis com unidades de disparo dedicadas a diferentes aplicações, como distribuição de energia, proteção do gerador, proteção do motor e proteção de neutro. Disjuntor em caixa moldada XT1B 100 A, 3 polos, instalação fixo, com terminais frontais F, capacidade de ruptura (Icu) -25kA em 220/230Vca - 18kA em 380/415Vca - 15kA em 440Vca - 8kA em 500Vca - 3kA em 690Vca, Relé Termomagnético: Térmico ajustável em 0,7 à 1xIn e Magnético Fixo. Relés de proteção termomagnéticos para distribuição de potência. Dimensões: Altura: 13(cm), Largura: 7,62(cm), Profundidade: 7(cm), Peso: 1,1kg Saiba Mais
- Início
- Vendedor
A Joclamar especializada em soluções elétricas de baixa, média e alta tensão, para uso residencial, predial, comercial e industrial, atendendo toda obra, seja ela, de pequena, de média ou de grande porte. Fundada em 1981, a Joclamar busca sempre a excelência em todos os processos, desde o contato com o cliente até o pós venda, sendo assim, nos tornamos uma das empresas referência no segmento em toda a região sul do Brasil. Temos como objetivo viabilizar custos, atender e auxiliar as necessidades de cada cliente e entregar com rapidez por disponibilizar de um grande estoque de materiais.
Esse vendedor não possui avaliações.
Prazo de devolução de 7 dias
Esse vendedor não possui termos e condições.
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.