A Fertron encontra-se há três décadas no mercado nacional. Iniciou suas atividades em Sertãozinho, interior de São Paulo, fornecendo assistência técnica de equipamentos eletrônicos para instrumentação e controle de processos no setor sucroenergético. Em sinergia com a tecnologia de ponta e nossos fornecedores, a Fertron recebe capacitação, atualização e consultoria especializada a cada inovação tecnológica, oferecendo o melhor aos nossos clientes. Ao ser reconhecida pelo mercado por seu capital intelectual na área de assistência técnica, a empresa estabeleceu parcerias com o objetivo de ampliar seu escopo de mercado. No decorrer de sua jornada, a Fertron tornou-se a maior integradora brasileira em automação elétrica. Desde sua criação, a Fertron sempre investiu no desenvolvimento de novos produtos para automação industrial, elétrica e mecânica. Atualmente, possui uma vasta linha de produtos micro processados e mecânicos de tecnologia inovadora. Seja como fabricante ou integradora, Fertron almeja fornecer soluções completas aos seus clientes, tanto em elétrica quanto em automação.
Esse vendedor não possui avaliações.
POLÍTICA DE TROCAS E DEVOLUÇÕES
COMO DEVOLVER UM PRODUTO?
A solicitação de devolução deverá ser comunicada ao setor de atendimento ao cliente em até 7 (sete) dias corridos, a contar da data do recebimento.
Nesse prazo, os cancelamentos podem ser solicitados diretamente por meio de contato via whatsapp ou e-mail (vendas@fertron.com.br).
Em caso de violação ou dano na embalagem, não receba ou anote observações no conhecimento de transporte.
ME ARREPENDI DE COMPRAR O PRODUTO. O QUE FAZER?
Para efetuar a devolução por arrependimento, as seguintes condições deverão ser observadas:
O prazo para desistir da compra do produto é de até 7 (sete) dias corridos, a contar da data do recebimento, (uma vez transcorrido este prazo, o produto será considerado aceito pelo cliente). Nesse prazo, os cancelamentos podem ser solicitados diretamente por meio de contato via whatsapp ou e-mail (vendas@fertron.com.br).
O produto deverá ser encaminhado na embalagem original, sem indícios de uso, sem violação do lacre original do fabricante, acompanhado do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), do manual e todos os seus acessórios.
A peça devolvida passará por uma análise e não deverá apresentar nenhuma intervenção ou sinal de uso.
A FERTRON não arca com custas de frete em caso de arrependimento de compra. Não aceitamos a devolução de produtos feito sob encomenda, personalizados ou parametrizados para o cliente, bem como produtos cortados ou destacados para facilitar o envio (no caso de grandes volumes).
O PRODUTO ESTÁ COM DEFEITO. O QUE FAZER?
Para troca por defeito, dever seguir as considerações abaixo:
Dentro do prazo de até 90 (noventa) dias corridos contados do recebimento do produto pelo Usuário, o procedimento de troca/devolução seguirá o disposto no Código de Defesa do Consumidor.
Caso o produto não seja reparado pela FERTRON no prazo de 30 (trinta) dias, ficará a critério do Usuário escolher dentre as seguintes alternativas:
Substituição do produto por outro igual ou na falta de produto igual no estoque, por produto similar ou por um vale-troca de valor igual para utilização no site da FERTRON.
Restituição dos valores pagos pelo Usuário conforme descrito no item “QUAL O PRAZO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DE PEDIDOS CANCELADOS?” abaixo.
O produto com defeito deverá ser encaminhado a FERTRON em sua embalagem original, acompanhado dos manuais e acessórios e, obrigatoriamente, deve estar acompanhada da 1ª via da nota fiscal de venda. A retirada do produto defeituoso será realizada no endereço de entrega através de nossos parceiros logísticos.
A FERTRON se isenta da responsabilidade de aceitar a troca ou a devolução de qualquer produto em que o defeito tenha ocorrido por mau uso por parte do Usuário ou em casos de reclamações efetuadas fora dos prazos estabelecidos nesta Política de Trocas e Devoluções.
QUAL O PRAZO PARA RESOLUÇÃO DA TROCA?
A FERTRON tem até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do recebimento do produto em seu Centro de Distribuição, para verificar se a solicitação preenche os requisitos da Política de Trocas e Devoluções.
QUAL O PRAZO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DE PEDIDOS CANCELADOS?
A FERTRON fará a restituição total dos valores pagos utilizando a mesma forma de pagamento escolhida no processo de compra:
Em compras com cartão de crédito a administradora do cartão será notificada e o estorno ocorrerá na fatura seguinte ou na posterior, de uma só vez, seja qual for o número de parcelas utilizado na compra. O prazo de ressarcimento depende da administradora do cartão.
Em compras pagas com boleto bancário a vista, a restituição será efetuada por meio de depósito bancário, em até 30 (trinta) dias úteis, somente na conta-corrente do(a) empresa..
IMPORTANTE:
Em caso de devolução, a restituição dos valores será processada somente após o recebimento e análise do(s) produto(s) no Centro de Distribuição.
A FERTRON isenta-se da obrigação de cancelar qualquer produto que não preencha os requisitos da Política de Trocas e Devoluções.
Esse vendedor não possui termos e condições.
Incluir itens Fora de Estoque
-
Motor Elétrico Trifásico
2CV/1,5kW
2 Polos
mte08101w5aaaa0001
R$1.641,23
6x R$ 273,54 sem juros
Tipo | Motor elétrico de indução trifásico |
Norma | ABNT NBR 17094 |
Linha de Produto | M3BP |
Classe de Eficiência | IR3 |
Potência | 2CV/1,5kW |
Número de Polos | 2 Polos |
Rotação Nominal | 3481 rpm |
Carcaça | 80M |
Forma Construtiva | B3T |
Tensão Nominal | 220VDD/380VYY/440VD |
Frequência | 60 Hz |
Corrente Nominal | 5,82/3,36/2,91 A |
Classe de Isolação | F |
Grau de Proteção | IP55 |
Placa de Bornes | Sim, na caixa de ligação |
Termistor PTC no Enrolamento | Sim, 3 em série 150°C |
Lubrificação | Permanente |
Plano de Pintura | C3M conforme ISO/EN 12944-2 |
Cor | Azul Munsell 8B 4.5/3.25 |
Material da Carcaça | Ferro Fundido |
Material do Ventilador | Prolipropileno reforçado com fibra de vidro |
Material da Tampa Defletora | Chapa de aço |
Material do Enrolamento | Cobre |
Material da Gaiola do Rotor | Alumínio |
Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos) | 2 x 180° |
Peso | 18 kg |
Garantia | 3 anos |