Por favor selecione um Distribuidor

Medição e Gerenciamento de Energia

Medidor de energia B23 112-100, medição de energia ativa, comunicação Modbus RTU, conexão direta trifasica até 65 A

Código: 2CMA100164R1000
Quantidade:
- +
sold by APS SOLUÇÕES
96.4% de 100
96.4% positive evaluations
Medidor de Energia EQ B23
Medição de energia ativa, tensão, corrente e frequência
Precisão Classe 1
Trilho DIN
Comunicação Modbus RTU
Conexão trifasica direta até 65 A
Tela LCD
Certificação MID
Código: 2CMA100164R1000
R$ 2.658,55
6 Em Estoque
Novo
2CMA100164R1000
Por favor selecione um Distribuidor
Os medidores de energia EQ da ABB são os medidores ideais para tarifação e rateio de energia. Com certificação MID incorporada, os medidores podem conter:

* Conexão direta de até 80A (inclui também modelos com conexão a TC);
* Medidores monofasicos e trifasicos;
* Comunicação Modbus RTU ou envio de sinal a pulso;
* Modelos mais avançados (linha A) podendo conter até memória de massa, harmônicos individuais e classe de precisão Classe 0.5S;

As séries A, B e C da linha providenciam medidores mais compactos que vão incorporando funcionalidades conforme o aumento da corrente primaria a ser medida, podendo também na série A ter mais aplicações além de apenas medição de energia ativa.

Com a linha EQ, é possivel também centralizar as medições totalmente no concentrador SCU200 da linha InSite, sendo este o ponto focal aonde todo o rateio de energia é possivel de ser realizado, a partir do histórico de consumo, a emissão de relatórios, entre diversas outras funcionalidades.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Medidor de energia B23 112-100, medição de energia ativa, comunicação Modbus RTU, conexão direta trifasica até 65 A
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.