
Compartilhe com seus amigos
Por favor selecione um Distribuidor
...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs
Vendido por:
APS COMPONENTES ELÉTRICOSQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 68 peças.
...
Rua Gabriel Frecceiro de Miranda, 1033
Curitiba - Paraná
CEP: 81810-480
Curitiba - Paraná
CEP: 81810-480
Vendido por:
Ribeiro AutomacaoQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 8 peças.
...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs
Vendido por:
APS COMPONENTES ELÉTRICOSQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 68 peças.
...
Rua Gabriel Frecceiro de Miranda, 1033
Curitiba - Paraná
CEP: 81810-480
Curitiba - Paraná
CEP: 81810-480
Vendido por:
Ribeiro AutomacaoQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 8 peças.
Distribuição de Energia
Interruptor Diferencial Residual Bipolar, Curva AC, In:100A, Icu:/127V e /230V, Norma ABNT NBR NM 60947-2, F202AC-100/0,03, Linha F200, ABB
Código: 2CSF202005R1900
Tipo de Frete | Frete | Prazo |
---|
F202 AC-100/0,03 - Interruptor Diferencial - Bipolar - Tipo AC - 100A - Residual 30mA - Icn:10KA - Umax:440V
Código: 2CSF202005R1900
R$ 555,97
6x R$ 92,66 sem juros
+ R$ 0,00 shipping
68 Em Estoque
Novo
Em Estoque
2CSF202005R1900
Por favor selecione um Distribuidor
...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs
Vendido por:
APS COMPONENTES ELÉTRICOSQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 68 peças.
...
Rua Gabriel Frecceiro de Miranda, 1033
Curitiba - Paraná
CEP: 81810-480
Curitiba - Paraná
CEP: 81810-480
Vendido por:
Ribeiro AutomacaoQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 8 peças.
...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs
Vendido por:
APS COMPONENTES ELÉTRICOSQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 68 peças.
...
Rua Gabriel Frecceiro de Miranda, 1033
Curitiba - Paraná
CEP: 81810-480
Curitiba - Paraná
CEP: 81810-480
Vendido por:
Ribeiro AutomacaoQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 8 peças.
Linha F200 - Tipo AC Função: proteção contra os efeitos de correntes de falha terra em correntes alternadas; proteção contra contatos indiretos e proteção adicional contra contatos diretos (com IDn = 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA e 1 A); comando e isolação de circuitos resistivos e indutivos. Aplicações: residencial, comercial e industrial. Correntes nominais de 16 A até 125 A - Corrente nominal de resistência ao curto-circuito (Inc) com proteção de back-up de minidisjuntores ou fusíveis: 10 kA em 230/400 V.
Escreva sua Própria Avaliação