Preços para: Informe o seu CEP
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 81,34 sem juros
Rua trinta de outubro, 65
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 404 peças.

6x R$ 81,34 sem juros
Rua trinta de outubro, 65
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 404 peças.

Distribuição de Energia

Interruptor Diferencial Residual Bipolar, Curva AC, In:25A, Icu:/127V e /230V, Norma ABNT NBR NM 60947-2, F202AC-25/0,03, Linha F200, ABB

Código: 1TMF202005R1250
Quantidade:
- +
sold by APS COMPONENTES ELÉTRICOS
93.4% de 100
93.4% positive evaluations
Calcular Frete:
Adicionar à lista de desejos
F202 AC-25/0,03 - Interruptor Diferencial - Bipolar - Tipo AC - 25A - Residual 30mA - Icn:10KA - Umax:440V
Código: 1TMF202005R1250
R$ 328,02
404 Em Estoque
Novo
71ffbe88
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 81,34 sem juros
Rua trinta de outubro, 65
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 404 peças.

6x R$ 81,34 sem juros
Rua trinta de outubro, 65
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 404 peças.

Linha F200 - Tipo AC Função: proteção contra os efeitos de correntes de falha terra em correntes alternadas; proteção contra contatos indiretos e proteção adicional contra contatos diretos (com IDn = 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA e 1 A); comando e isolação de circuitos resistivos e indutivos. Aplicações: residencial, comercial e industrial. Correntes nominais de 16 A até 125 A - Corrente nominal de resistência ao curto-circuito (Inc) com proteção de back-up de minidisjuntores ou fusíveis: 10 kA em 230/400 V.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Interruptor Diferencial Residual Bipolar, Curva AC, In:25A, Icu:/127V e /230V, Norma ABNT NBR NM 60947-2, F202AC-25/0,03, Linha F200, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.