Por favor selecione um Distribuidor

Distribuição de Energia

Minidisjuntor Bipolar, Curva C, In:03A, Icu:25kA/127V e 15kA/230V, Norma ABNT NBR NM 60947-2, S202M-C03, Linha S200M, ABB

Código: 2CDS272001R0034
Quantidade:
- +
sold by Ribeiro Automacao
100% de 100
100% positive evaluations
Adicionar à lista de desejos
Minidisjuntor Bipolar, para Corrente Contínua,Curva C,In:3A,Icu:10/440Vcc, Norma ABNT NBR NM 60947-2 , S202M-C3UC,Linha S200M UC,ABB
Código: 2CDS272001R0034
R$ 485,53
2 Em Estoque
Novo
d0cd2768
Por favor selecione um Distribuidor
Linha S200M - Curva C - Função: proteção e controle de circuitos contra sobrecargas e curtos-circuitos; proteção para cargas resistivas e indutivas com baixa corrente de partida. Máxima tensão de trabalho (Ubmáx): 440 Vca, 50/60 Hz. Aplicações: residencial, comercial e industrial. - Fixação Trilho DIN - Características construtivas robustas com componentes internos 100% metálicos - Material auto-extinguível (V0) - Materiais recicláveis e 100% livre de halógenos De acordo com ABNT NBR NM 60898 - Corrente alternada Corrente nominal In 0,5…63A Icu de 10 kA em 230V / 400V) - (De acordo com NBR IEC 60947-2 - Corrente alternada Corrente nominal In 0,5…63A para 1P Icu de 25kA em 127V e 15kA em 230V, para 2P, 3P e 4P Icu de 25kA em 230V e 15kA em 400V) - De acordo com NBR IEC 60947-2 - Corrente contínua Corrente alternada Corrente nominal In 0,5…63A para 1P Icu de 10kA em 60Vcc , para 2P Icu de 10kA em 125Vcc)
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Minidisjuntor Bipolar, Curva C, In:03A, Icu:25kA/127V e 15kA/230V, Norma ABNT NBR NM 60947-2, S202M-C03, Linha S200M, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.