Por favor selecione um Distribuidor

Proteção Elétrica

Minidisjuntor norma IEC 2 polos 100A 6kA 230-400Vca, linha S200, ABB

Código: 2CDS252001R0824
Quantidade:
- +
sold by Ribeiro Automacao
100% de 100
100% positive evaluations
S202-C100 - Minidisjuntor Bipolar -CurvaC -In:100A - Icu:20KA / 230V e 6KA / 400V - Norma NBR IEC 60947-2 Fixação trilho DIN
Código: 2CDS252001R0824
R$ 0,00
Em Estoque
2CDS252001R0824
Por favor selecione um Distribuidor
A linha de mini disjuntores S200 possui proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, estando em conformidade com as normas NBR NM 60898 e IEC 60947-2. Está disponível nas versões com corrente nominal de 80A e 100A, capacidade de ruptura Icn=6kA e Icu=6kA 230/400Vca, curvas de atuação B e C.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Minidisjuntor norma IEC 2 polos 100A 6kA 230-400Vca, linha S200, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.