Por favor selecione um Distribuidor

Distribuição de Energia

Minidisjuntor Bipolar, Curva C, In:10A, Icu:20kA/127V e 10kA/230V, Norma ABNT NBR NM 60947-2, S202-C10, Linha S200, ABB

Código: 2TAZ110200R1104
Quantidade:
- +
sold by BahiaTech Materiais Elétricos
100% de 100
100% positive evaluations
S202-C10 - Minidisjuntor Bipolar -CurvaC -In:10A - Icu:20KA / 230V e 10KA / 400V - Norma NBR IEC 60947-2 Fixação trilho DIN
Código: 2TAZ110200R1104
R$ 182,01
276 Em Estoque
Novo
3e04be86
Por favor selecione um Distribuidor
Linha S200 - Curva C - Função: proteção e controle de circuitos contra sobrecargas e curtos-circuitos; proteção para cargas resistivas e indutivas com baixa corrente de partida. Máxima tensão de trabalho (Ubmáx): 440 Vca, 50/60 Hz. Aplicações: residencial, comercial e industrial. - Fixação Trilho DIN - Características construtivas robustas com componentes internos 100% metálicos - Material auto-extinguível (V0) - Materiais recicláveis e 100% livre de halógenos De acordo com ABNT NBR NM 60898 - Corrente alternada Corrente nominal In 0,5…63A Icu de 6 kA em 230V / 400V) - (De acordo com NBR IEC 60947-2 - Corrente alternada Corrente nominal In 0,5…63A para 1P Icu de 20kA em 127V e 10kA em 230V, para 2P, 3P e 4P Icu de 20kA em 230V e 10kA em 400V) - De acordo com NBR IEC 60947-2 - Corrente contínua Corrente alternada Corrente nominal In 0,5…63A para 1P Icu de 20kA em 24Vcc e 10kA em 60Vcc, para 2P Icu de 20kA em 48Vcc e 10kA em 125Vcc)
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Minidisjuntor Bipolar, Curva C, In:10A, Icu:20kA/127V e 10kA/230V, Norma ABNT NBR NM 60947-2, S202-C10, Linha S200, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.