Por favor selecione um Distribuidor
R$136,29
6x R$ 22,72 sem juros

Distribuição de Energia

Minidisjuntor Monopolar, Curva C, In:02A, Icu:20kA/127V e 10kA/230V, Norma ABNT NBR NM 60947-2, S201-C02, Linha S200, ABB

Código: 2CDS251001R0024
Adicionar à lista de desejos
S201-C02 - Minidisjuntor Monopolar -CurvaC -In:02A - Icu:20KA / 127V e 10KA / 230V - Norma NBR IEC 60947-2 Fixação trilho DIN
- +
sold by Ribeiro Automacao
Calcular FRETE
R$87,91
6x R$ 14,65 sem juros
+ R$19,80 shipping
6 Em Estoque
Novo
cf180a9a
Linha S200 - Curva C - Função: proteção e controle de circuitos contra sobrecargas e curtos-circuitos; proteção para cargas resistivas e indutivas com baixa corrente de partida. Máxima tensão de trabalho (Ubmáx): 440 Vca, 50/60 Hz. Aplicações: residencial, comercial e industrial. - Fixação Trilho DIN - Características construtivas robustas com componentes internos 100% metálicos - Material auto-extinguível (V0) - Materiais recicláveis e 100% livre de halógenos De acordo com ABNT NBR NM 60898 - Corrente alternada Corrente nominal In 0,5…63A Icu de 6 kA em 230V / 400V) - (De acordo com NBR IEC 60947-2 - Corrente alternada Corrente nominal In 0,5…63A para 1P Icu de 20kA em 127V e 10kA em 230V, para 2P, 3P e 4P Icu de 20kA em 230V e 10kA em 400V) - De acordo com NBR IEC 60947-2 - Corrente contínua Corrente alternada Corrente nominal In 0,5…63A para 1P Icu de 20kA em 24Vcc e 10kA em 60Vcc, para 2P Icu de 20kA em 48Vcc e 10kA em 125Vcc)
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Minidisjuntor Monopolar, Curva C, In:02A, Icu:20kA/127V e 10kA/230V, Norma ABNT NBR NM 60947-2, S201-C02, Linha S200, ABB
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.