Por favor selecione um Distribuidor
R$105,14
6x R$ 17,52 sem juros

Distribuição de Energia

Minidisjuntor Monopolar, Curva C, In:06A, Icu:20kA/127V e 10kA/230V, Norma ABNT NBR NM 60947-2, S201-C06, Linha S200, ABB

Código: 2CDS251001R0064
Adicionar à lista de desejos
S201-C06 - Minidisjuntor Monopolar -CurvaC -In:06A - Icu:20KA / 127V e 10KA / 230V - Norma NBR IEC 60947-2 Fixação trilho DIN
- +
sold by APS COMPONENTES ELÉTRICOS
Calcular FRETE
-
R$73,17
6x R$ 12,20 sem juros
549 Em Estoque
Novo
2CDS251001R0064
Os disjuntores em miniatura System pro M compact S200 são limitadores de corrente. Eles têm dois mecanismos de disparo diferentes, o mecanismo de disparo térmico retardado para proteção contra sobrecarga e o mecanismo de disparo eletromecânico para proteção contra curto-circuito. Eles estão disponíveis em diferentes características (B, C, D, K, Z), configurações (1P, 1P + N, 2P, 3P, 3P + N, 4P), capacidades de interrupção (até 6 kA em 230/400 V AC ) e correntes nominais (até 63A). Todos os MCBs da linha de produtos S200 estão em conformidade com IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, permitindo o uso para aplicações residenciais, comerciais e industriais. O contato auxiliar de encaixe inferior pode ser montado no S200 para economizar 50% de espaço.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Minidisjuntor Monopolar, Curva C, In:06A, Icu:20kA/127V e 10kA/230V, Norma ABNT NBR NM 60947-2, S201-C06, Linha S200, ABB
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.