Distribuição de Energia

Minidisjuntor Monopolar, Curva Somente Magnético, In:20A, Icu:25kA/127V e 15kA/230V, Norma ABNT NBR NM 60947-2, M201-20, Linha M200, ABB

Código: 2CDA281799R0201
Fora de Estoque
M201-20 - Minidisjuntor Somente Magnetico Monopolar -In:20A - Icu:25KA / 127V e 15KA / 230V - Norma NBR IEC 60947-2 Fixação trilho DIN
Código: 2CDA281799R0201
R$ 0,00
Em Estoque
d63e72ba
Linha M200 - Minidisjuntores somente magnéticos - Completa gama para proteção magnética para o cabeamento! Função: proteção e controle de circuitos contra curtos-circuitos; aplicação em circuitos críticos, como IT-Industriais ou IT-Médicos. Máxima tensão de trabalho (Ubmáx): 440 Vca, 50/60 Hz. Aplicações: residencial, comercial e industrial. - Fixação Trilho DIN - Características construtivas robustas com componentes internos 100% metálicos - Material auto-extinguível (V0) - Materiais recicláveis e 100% livre de halógenos - De acordo com NBR IEC 60947-2 - Corrente alternada Corrente nominal In 0,5…63A para 1P Icu de 25kA em 127V e 15kA em 230V, para 2P, 3P e 4P Icu de 25kA em 230V e 15kA em 400V
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Minidisjuntor Monopolar, Curva Somente Magnético, In:20A, Icu:25kA/127V e 15kA/230V, Norma ABNT NBR NM 60947-2, M201-20, Linha M200, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.