Por favor selecione um Distribuidor
R$158,82
6x R$ 26,47 sem juros
R$135,86
6x R$ 22,64 sem juros

Proteção Elétrica

Minidisjuntor norma IEC 1 polo 100A 6kA 230-400Vca, linha S200, ABB

Código: 2CDS251001R0824
Adicionar à lista de desejos
Termoplástico não inflamável Para instalação em trilho DIN
- +
sold by MULTIDRIVE
Calcular FRETE
-
R$0,00
Em Estoque
2CDS251001R0824
A linha de mini disjuntores S200 possui proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, estando em conformidade com as normas NBR NM 60898 e IEC 60947-2. Está disponível nas versões com corrente nominal de 80A e 100A, capacidade de ruptura Icn=6kA e Icu=6kA 230/400Vca, curvas de atuação B e C.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Minidisjuntor norma IEC 1 polo 100A 6kA 230-400Vca, linha S200, ABB
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.