Proteção Elétrica

Minidisjuntor Residencial, Curva C, 2 polos, 125A, SH802-C125, ABB

Código: 2TAZ190200R0844
Fora de Estoque
Corrente Nominal: 125A
Modelo: SH802-C125
2 polos
Icu: 10kA
Código: 2TAZ190200R0844
R$ 0,00
Em Estoque
98105761
A linha de mini disjuntores SH800 possui proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB. Está disponível nas versões com corrente nominal de 80A a 125A, capacidade de ruptura Icu=10kA, curvas de atuação B e C.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Minidisjuntor Residencial, Curva C, 2 polos, 125A, SH802-C125, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.