Por favor selecione um Distribuidor

Proteção Elétrica

Minidisjuntor Residencial, Curva C, 3 polos, 125A, SH803-C125, ABB

Código: 2TAZ190300R0844
Quantidade:
- +
sold by Ribeiro Automacao
100% de 100
100% positive evaluations
Corrente Nominal: 125A
Modelo: SH803-C125
3 polos
Icu: 10kA
Código: 2TAZ190300R0844
R$ 174,73
R$ 174,73 R$ 159,35
550 Em Estoque
Novo
1e336327
Por favor selecione um Distribuidor
A linha de mini disjuntores SH800 possui proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB. Está disponível nas versões com corrente nominal de 80A a 125A, capacidade de ruptura Icu=10kA, curvas de atuação B e C.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Minidisjuntor Residencial, Curva C, 3 polos, 125A, SH803-C125, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.