Por favor selecione um Distribuidor

Proteção Elétrica

Minidisjuntor Residencial norma IEC 3 polos 10A 3kA 230-400Vca, linha SH200T, ABB

Código: 2CDS233001R0104
Quantidade:
- +
sold by Ribeiro Automacao
100% de 100
100% positive evaluations
Adicionar à lista de desejos
Termoplástico não inflamável
Para instalação em trilho DIN
Certificação INMETRO
Curva C
Código: 2CDS233001R0104
R$ 0,00
Em Estoque
2CDS233001R0104
Por favor selecione um Distribuidor
A linha de mini disjuntores SH200T possui proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, para aplicações residenciais, estando em conformidade com a norma NBR NM 60898 e certificação INMETRO. Está disponível nas versões com corrente nominal de 6A a 63A, capacidade de ruptura Icn=5kA 127/230Vca, curvas de atuação B e C.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Minidisjuntor Residencial norma IEC 3 polos 10A 3kA 230-400Vca, linha SH200T, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.