Por favor selecione um Distribuidor

Proteção Elétrica

Minidisjuntor Residencial norma IEC Curva B 2 polos 20A 3kA/5kA 400/230Vca, SJ202T-B20, ABB

Código: 2TAZ144200R0205
Quantidade:
- +
sold by APS SOLUÇÕES
96.6% de 100
96.6% positive evaluations
Minidisjuntor Residencial norma IEC Curva B 2 polos 20A 3kA/5kA 400/230Vca, linha SJ200T, ABB
Código: 2TAZ144200R0205
R$ 46,49
R$ 46,49 R$ 42,53
297 Em Estoque
Novo
e02c910e
Por favor selecione um Distribuidor
A linha de mini disjuntores SJ200T possui proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, para aplicações residenciais, estando em conformidade com a norma NBR NM 60898 e certificação INMETRO. Está disponível nas versões com corrente nominal de 2A a 63A, capacidade de ruptura Icn=5kA para 127/230Vca e Icn=3kA para 230/400Vca, curvas de atuação B e C.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Minidisjuntor Residencial norma IEC Curva B 2 polos 20A 3kA/5kA 400/230Vca, SJ202T-B20, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.