Por favor selecione um Distribuidor

Proteção Elétrica

Minidisjuntor Residencial norma IEC Curva C 1 polo 40A 3kA/5kA 230/127Vca, SJ201T-C40, ABB

Código: 2TAZ144100R0404
Quantidade:
- +
sold by Alfatronic Automação Ltda
Adicionar à lista de desejos
Minidisjuntor Residencial norma IEC Curva C 1 polo 40A 3kA/5kA 230/127Vca, linha SJ200T, ABB
Código: 2TAZ144100R0404
R$ 8,76
21375 Em Estoque
Novo
817e1200
Por favor selecione um Distribuidor
A linha de mini disjuntores SJ200T possui proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, para aplicações residenciais, estando em conformidade com a norma NBR NM 60898 e certificação INMETRO. Está disponível nas versões com corrente nominal de 2A a 63A, capacidade de ruptura Icn=5kA para 127/230Vca e Icn=3kA para 230/400Vca, curvas de atuação B e C.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Minidisjuntor Residencial norma IEC Curva C 1 polo 40A 3kA/5kA 230/127Vca, SJ201T-C40, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.