Por favor selecione um Distribuidor
R$41,68
6x R$ 6,95 sem juros
4 Avaliações
R$43,71
6x R$ 7,29 sem juros

Proteção Elétrica

Minidisjuntor Residencial norma IEC Curva C 1 polo 4A 3kA/5kA 230/127Vca, SJ201T-C4, ABB

Código: 2TAZ144100R0044
Adicionar à lista de desejos
Minidisjuntor Residencial norma IEC Curva C 1 polo 4A 3kA/5kA 230/127Vca, linha SJ200T, ABB
- +
sold by APS COMPONENTES ELÉTRICOS
90% de 100
90% positive evaluations
Calcular FRETE
R$29,00
6x R$ 4,83 sem juros
5 Em Estoque
Novo
935cc1ec
A linha de mini disjuntores SJ200T possui proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, para aplicações residenciais, estando em conformidade com a norma NBR NM 60898 e certificação INMETRO. Está disponível nas versões com corrente nominal de 2A a 63A, capacidade de ruptura Icn=5kA para 127/230Vca e Icn=3kA para 230/400Vca, curvas de atuação B e C.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Minidisjuntor Residencial norma IEC Curva C 1 polo 4A 3kA/5kA 230/127Vca, SJ201T-C4, ABB
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.