Por favor selecione um Distribuidor

Proteção Elétrica

Minidisjuntor Residencial norma IEC Curva C 2 polos 25A 3kA/5kA 400/230Vca, SJ202T-C25, ABB

Código: 2TAZ144200R0254
Quantidade:
- +
sold by Ribeiro Automacao
100% de 100
100% positive evaluations
Adicionar à lista de desejos
Minidisjuntor Residencial norma IEC Curva C 2 polos 25A 3kA/5kA 400/230Vca, linha SJ200T, ABB
Código: 2TAZ144200R0254
R$ 26,53
R$ 26,53 R$ 23,88
4589 Em Estoque
Novo
5ec8e142
Por favor selecione um Distribuidor
A linha de mini disjuntores SJ200T possui proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, para aplicações residenciais, estando em conformidade com a norma NBR NM 60898 e certificação INMETRO. Está disponível nas versões com corrente nominal de 2A a 63A, capacidade de ruptura Icn=5kA para 127/230Vca e Icn=3kA para 230/400Vca, curvas de atuação B e C.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Minidisjuntor Residencial norma IEC Curva C 2 polos 25A 3kA/5kA 400/230Vca, SJ202T-C25, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.