Por favor selecione um Distribuidor

Proteção Elétrica

Minidisjuntor Residencial norma IEC Curva C 2 polos 2A 3kA/5kA 400/230Vca, SJ202T-C2, ABB

Código: 2TAZ144200R0024
Quantidade:
- +
sold by BahiaTech Materiais Elétricos
100% de 100
100% positive evaluations
Minidisjuntor Residencial norma IEC Curva C 2 polos 2A 3kA/5kA 400/230Vca, linha SJ200T, ABB
Código: 2TAZ144200R0024
R$ 105,87
R$ 105,87 R$ 100,58
147 Em Estoque
Novo
537544d6
Por favor selecione um Distribuidor
A linha de mini disjuntores SJ200T possui proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, para aplicações residenciais, estando em conformidade com a norma NBR NM 60898 e certificação INMETRO. Está disponível nas versões com corrente nominal de 2A a 63A, capacidade de ruptura Icn=5kA para 127/230Vca e Icn=3kA para 230/400Vca, curvas de atuação B e C.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Minidisjuntor Residencial norma IEC Curva C 2 polos 2A 3kA/5kA 400/230Vca, SJ202T-C2, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.