Por favor selecione um Distribuidor

Proteção Elétrica

Minidisjuntor Residencial norma IEC Curva C 3 polos 2A 3kA/5kA 400/230Vca, SJ203T-C2, ABB

Código: 2TAZ144300R0024
Quantidade:
- +
sold by Ribeiro Automacao
100% de 100
100% positive evaluations
Minidisjuntor Residencial norma IEC Curva C 3 polos 2A 3kA/5kA 400/230Vca, linha SJ200T, ABB
Código: 2TAZ144300R0024
R$ 106,82
R$ 106,82 R$ 101,48
1 Em Estoque
Novo
9e03a81f
Por favor selecione um Distribuidor
A linha de mini disjuntores SJ200T possui proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, para aplicações residenciais, estando em conformidade com a norma NBR NM 60898 e certificação INMETRO. Está disponível nas versões com corrente nominal de 2A a 63A, capacidade de ruptura Icn=5kA para 127/230Vca e Icn=3kA para 230/400Vca, curvas de atuação B e C.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Minidisjuntor Residencial norma IEC Curva C 3 polos 2A 3kA/5kA 400/230Vca, SJ203T-C2, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.