Preços para: Informe o seu CEP

Distribuição de Energia

Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar, Curva AC, In:125A, Icu:/127V e /230V, Norma ABNT NBR NM 60947-2, F204AC-125/0,3, Linha F200, ABB

Código: 2CSF204001R3950
F204 AC-125/0,3 - Interruptor Diferencial - Tetrapolar - Tipo AC - 125A - Residual 300mA - Icn:10KA - Umax:440V
Fora de Estoque
Calcular FRETE
R$0,00
Em Estoque
712957b3
Linha F200 - Tipo AC Função: proteção contra os efeitos de correntes de falha terra em correntes alternadas; proteção contra contatos indiretos e proteção adicional contra contatos diretos (com IDn = 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA e 1 A); comando e isolação de circuitos resistivos e indutivos. Aplicações: residencial, comercial e industrial. Correntes nominais de 16 A até 125 A - Corrente nominal de resistência ao curto-circuito (Inc) com proteção de back-up de minidisjuntores ou fusíveis: 10 kA em 230/400 V.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar, Curva AC, In:125A, Icu:/127V e /230V, Norma ABNT NBR NM 60947-2, F204AC-125/0,3, Linha F200, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.