Preços para: Informe o seu CEP
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 105,98 sem juros
Rua trinta de outubro, 65
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 16 peças.

6x R$ 105,98 sem juros
Rua trinta de outubro, 65
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 16 peças.

Distribuição de Energia

Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar, Curva AC, In:63A, Icu:/127V e /230V, Norma ABNT NBR NM 60947-2, F204AC-63/0,03, Linha F200, ABB

Código: 2CSF204005R1630
Quantidade:
- +
sold by APS COMPONENTES ELÉTRICOS
93.4% de 100
93.4% positive evaluations
Calcular Frete:
Adicionar à lista de desejos
F204 AC-63/0,03 - Interruptor Diferencial - Tetrapolar - Tipo AC - 63A - Residual 30mA - Icn:10KA - Umax:440V
Código: 2CSF204005R1630
R$ 427,37
16 Em Estoque
Novo
1eddcb8a
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 105,98 sem juros
Rua trinta de outubro, 65
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 16 peças.

6x R$ 105,98 sem juros
Rua trinta de outubro, 65
CEP: 04776-050
São Paulo-São Paulo

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 16 peças.

Linha F200 - Tipo AC Função: proteção contra os efeitos de correntes de falha terra em correntes alternadas; proteção contra contatos indiretos e proteção adicional contra contatos diretos (com IDn = 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA e 1 A); comando e isolação de circuitos resistivos e indutivos. Aplicações: residencial, comercial e industrial. Correntes nominais de 16 A até 125 A - Corrente nominal de resistência ao curto-circuito (Inc) com proteção de back-up de minidisjuntores ou fusíveis: 10 kA em 230/400 V.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar, Curva AC, In:63A, Icu:/127V e /230V, Norma ABNT NBR NM 60947-2, F204AC-63/0,03, Linha F200, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.