Por favor selecione um Distribuidor
R$436,95
6x R$ 72,83 sem juros

Distribuição de Energia

Minidisjuntor Tripolar, Curva C, In:10A, Icu:25kA/127V e 15kA/230V, Norma ABNT NBR NM 60947-2, S203M-C10, Linha S200M, ABB

Código: 2CDS273001R0104
Adicionar à lista de desejos
S203M-C10 - Minidisjuntor Tripolar -Curva C -In:10A - Icu:25KA / 230V e 15KA / 400V - Norma NBR IEC 60947-2 Fixação trilho DIN
- +
sold by Ribeiro Automacao
Calcular FRETE
R$281,84
6x R$ 46,97 sem juros
+ R$19,80 shipping
6 Em Estoque
Novo
cee66bbd
Linha S200M - Curva C - Função: proteção e controle de circuitos contra sobrecargas e curtos-circuitos; proteção para cargas resistivas e indutivas com baixa corrente de partida. Máxima tensão de trabalho (Ubmáx): 440 Vca, 50/60 Hz. Aplicações: residencial, comercial e industrial. - Fixação Trilho DIN - Características construtivas robustas com componentes internos 100% metálicos - Material auto-extinguível (V0) - Materiais recicláveis e 100% livre de halógenos De acordo com ABNT NBR NM 60898 - Corrente alternada Corrente nominal In 0,5…63A Icu de 10 kA em 230V / 400V) - (De acordo com NBR IEC 60947-2 - Corrente alternada Corrente nominal In 0,5…63A para 1P Icu de 25kA em 127V e 15kA em 230V, para 2P, 3P e 4P Icu de 25kA em 230V e 15kA em 400V) - De acordo com NBR IEC 60947-2 - Corrente contínua Corrente alternada Corrente nominal In 0,5…63A para 1P Icu de 10kA em 60Vcc , para 2P Icu de 10kA em 125Vcc)
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Minidisjuntor Tripolar, Curva C, In:10A, Icu:25kA/127V e 15kA/230V, Norma ABNT NBR NM 60947-2, S203M-C10, Linha S200M, ABB
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.