Por favor selecione um Distribuidor
...
RUA PELICANO, 293 - PITANGUEIRAS
LAURO DE FREITAS - BAHIA
CEP: 42701340

Vendido por:

BahiaTech Materiais Elétricos

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 86 peças.

...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 6357 peças.

...
RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA, 30
SUMARE - SAO PAULO
CEP: 13178-475
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 12:30hrs / 13:30hrs às 17:00hrs

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.

...
RUA PELICANO, 293 - PITANGUEIRAS
LAURO DE FREITAS - BAHIA
CEP: 42701340

Vendido por:

BahiaTech Materiais Elétricos

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 86 peças.

...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 6357 peças.

...
RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA, 30
SUMARE - SAO PAULO
CEP: 13178-475
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 12:30hrs / 13:30hrs às 17:00hrs

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.

...
Rua Gabriel Frecceiro de Miranda, 1033
Curitiba - Paraná
CEP: 81810-480

Vendido por:

Ribeiro Automacao

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 4 peças.

...
Av. F. Bibiano Trott, 381
Campo Bom - RS
CEP: 93700-000 - Tel.: 51 98425-9848 / 51 3597-3229

Vendido por:

RH Materiais Elétricos

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 2 peças.

Proteção Elétrica

Minidisjuntor norma IEC 3polos 80A 6kA 230-400Vca, linha S200, ABB

Código: 2CDS253001R0804
Quantidade:
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Adicionar à lista de desejos
S203-C80 - Minidisjuntor Tripolar -CurvaC -In:80A - Icu:20KA / 230V e 6A / 400V - Norma NBR IEC 60947-2 Fixação trilho DIN
Código: 2CDS253001R0804
R$ 0,00
Em Estoque
2CDS253001R0804
Por favor selecione um Distribuidor
...
RUA PELICANO, 293 - PITANGUEIRAS
LAURO DE FREITAS - BAHIA
CEP: 42701340

Vendido por:

BahiaTech Materiais Elétricos

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 86 peças.

...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 6357 peças.

...
RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA, 30
SUMARE - SAO PAULO
CEP: 13178-475
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 12:30hrs / 13:30hrs às 17:00hrs

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.

...
RUA PELICANO, 293 - PITANGUEIRAS
LAURO DE FREITAS - BAHIA
CEP: 42701340

Vendido por:

BahiaTech Materiais Elétricos

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 86 peças.

...
Rua Trinta de outubro, 65
São Paulo - SP
CEP: 04776-050
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 11:30hrs / 13:00hrs às 17:30hrs

Vendido por:

APS COMPONENTES ELÉTRICOS

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 6357 peças.

...
RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA, 30
SUMARE - SAO PAULO
CEP: 13178-475
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 12:30hrs / 13:30hrs às 17:00hrs

Vendido por:

MULTIDRIVE

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.

...
Rua Gabriel Frecceiro de Miranda, 1033
Curitiba - Paraná
CEP: 81810-480

Vendido por:

Ribeiro Automacao

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 4 peças.

...
Av. F. Bibiano Trott, 381
Campo Bom - RS
CEP: 93700-000 - Tel.: 51 98425-9848 / 51 3597-3229

Vendido por:

RH Materiais Elétricos

Quantidade não disponível.
Disponível em estoque 2 peças.

A linha de mini disjuntores S200 possui proteção termomagnética contra sobrecargas e curto circuitos. Desenvolvido com a qualidade e confiabilidade dos produtos ABB, estando em conformidade com as normas NBR NM 60898 e IEC 60947-2. Está disponível nas versões com corrente nominal de 80A e 100A, capacidade de ruptura Icn=6kA e Icu=6kA 230/400Vca, curvas de atuação B e C.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Minidisjuntor norma IEC 3polos 80A 6kA 230-400Vca, linha S200, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.