Por favor selecione um Distribuidor

Automação e Controle

Modulo de segurança DYNlink, 2NO, VITAL 1, 24V DC, Linha VITAL, ABB

Código: 2TLA020052R1000
Quantidade:
- +
sold by APS SOLUÇÕES
94.2% de 100
94.2% positive evaluations
Adicionar à lista de desejos
Dimensão do produto: 84 x 22,5 x 120 mm(AxLxP)
Código: 2TLA020052R1000
R$ 1.695,64
+ R$ 19,80 shipping
1 Em Estoque
Novo
2TLA020052R1000
Por favor selecione um Distribuidor
O VITAL é um novo conceito para segurança industrial que permite de maneira fácil instalar vários componentes de segurança diferentes no mesmo circuito de segurança, interligados em série, e ainda atingir a categoria de segurança 4. Através dos sinais dinâmicos DYNlink (tecnologia patenteada ABB) identifique visualmente qual dispositivo de segurança foi acionado. Com o sistema VITAL é possível interligarmos a um mesmo Modulo até 30 equipamentos garantindo o mais alto nível de segurança reduzindo assim custos, tempo de montagem e comissionamento dos sistemas de segurança.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Modulo de segurança DYNlink, 2NO, VITAL 1, 24V DC, Linha VITAL, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.