Por favor selecione um Distribuidor

Interruptores e Tomadas

Módulo RJ45 Cat6 Prata N1118.6 PR, Linha Unno Life, ABB

Código: 2CLA111860N1304S
Quantidade:
- +
sold by MULTIDRIVE
66.6% de 100
66.6% positive evaluations
Plástico 100% Policarbonato
Proteção UV
Certificado EcoDesenho
Certificação INMETRO
Certificação Cat. 6
Código: 2CLA111860N1304S
R$ 0,00
Em Estoque
2CLA111860N1304S
Por favor selecione um Distribuidor
Os módulos RJ45 com certificação Cat.6 pratas N1118.5 PR da linha Unno e Unno Life ABB são fabricados em policarbonato brilhante, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Produzido no Brasil com qualidade ABB e certificação INMETRO, a linha Unno ABB também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Módulo RJ45 Cat6 Prata N1118.6 PR, Linha Unno Life, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.