Por favor selecione um Distribuidor

Interruptores e Tomadas

Módulo USB 2000mA N1185.2 BL Branco, Linha Unno Life, ABB

Código: 2CLA118520N1104S
Quantidade:
- +
sold by BahiaTech Materiais Elétricos
100% de 100
100% positive evaluations
Plástico 100% Policarbonato
Proteção UV
Certificado EcoDesenho
Código: 2CLA118520N1104S
R$ 81,74
R$ 81,74 R$ 77,65
5 Em Estoque
Novo
ca1a435a
Por favor selecione um Distribuidor
Módulo USB 2000mA N1185.2 BL Branco, Linha Unno, ABB são fabricados em policarbonato brilhante, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Importado diretamente da Espanha, a linha Unno também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Módulo USB 2000mA N1185.2 BL Branco, Linha Unno Life, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.