Por favor selecione um Distribuidor

Interruptores e Tomadas

Módulo USB 750mA N1185 PT Preto, Linha Unno Life, ABB

Código: 2CLA118500N1604S
Quantidade:
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Adicionar à lista de desejos
Plástico 100% Policarbonato
Proteção UV
Certificado EcoDesenho
Código: 2CLA118500N1604S
R$ 64,72
R$ 64,72 R$ 58,25
299 Em Estoque
Novo
27adf3bd
Por favor selecione um Distribuidor
Módulo USB 750mA N1185 PT Preto, Linha Unno, ABB são fabricados em policarbonato brilhante, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Importado diretamente da Espanha, a linha Unno também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Módulo USB 750mA N1185 PT Preto, Linha Unno Life, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.