Preços para: Informe o seu CEP
Por favor selecione um Distribuidor
6 Avaliações
R$381,11
6x R$ 63,52 sem juros
2 Avaliações
R$434,97
6x R$ 72,50 sem juros
1 Avaliações
R$422,34
6x R$ 70,39 sem juros

Interruptores e Tomadas

Módulo USB 1 Módulo 250V 750Ma Antracita N2185 AN, Linha Zenit, ABB

Código: 2CLA218500N1804S
Adicionar à lista de desejos
Plástico 100% Policarbonato
Proteção UV
Certificado EcoDesenho
Certificação INMETRO
- +
sold by RH Materiais Elétricos
Calcular FRETE
R$0,00
Em Estoque
2CLA218500N1804S
Módulo USB 750mA N2185 AN Antracita, Linha Zenit, ABB são fabricados em policarbonato brilhante, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Importado diretamente da Espanha, possui certificação INMETRO e totalmente homologado no Brasil, a linha Zenit também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Módulo USB 1 Módulo 250V 750Ma Antracita N2185 AN, Linha Zenit, ABB
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.