Por favor selecione um Distribuidor
2 Avaliações
R$309,02
6x R$ 51,50 sem juros
R$263,73
6x R$ 43,96 sem juros

Interruptores e Tomadas

Módulo USB 750mA N2185 PL Prata, Linha Zenit, ABB

Código: 2CLA218500N1304S
Adicionar à lista de desejos
Plástico 100% Policarbonato Proteção UV Certificado EcoDesenho Certificação INMETRO
- +
sold by MULTIDRIVE
Calcular FRETE
R$0,00
Em Estoque
2CLA218500N1304S
Módulo USB 750mA N2185 PL Prata, Linha Zenit, ABB são fabricados em policarbonato brilhante, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra \"\"amarelamento\"\". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Importado diretamente da Espanha, possui certificação INMETRO e totalmente homologado no Brasil, a linha Zenit também conta com o certificado EcoDesenho garante que não existem perdas durante a fabricação, ou seja, a matéria prima que sobra do processo é totalmente reutilizada.
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Módulo USB 750mA N2185 PL Prata, Linha Zenit, ABB
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.