Por favor selecione um Distribuidor

Interruptores e Tomadas

Modulo USB A 1 Modulo 250V 2,4A Preto Origen N0185 NG

Código: 2CLA018500N1502
Quantidade:
- +
sold by APS SOLUÇÕES
94.2% de 100
94.2% positive evaluations
Código: 2CLA018500N1502
R$ 47,31
388 Em Estoque
Novo
0c0a8db7
Por favor selecione um Distribuidor
Módulo carregador USB do tipo A com saída de 2,4A (12W) Preto, Linha Origen da ABB são fabricados em policarbonato, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Desenvolvido na Espanha e com certificação INMETRO, a linha Origen da ABB possui materiais reciclaveis em sua composição
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Modulo USB A 1 Modulo 250V 2,4A Preto Origen N0185 NG
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.