Por favor selecione um Distribuidor

Interruptores e Tomadas

Modulo USB A C 1 Modulo 250V 3A Preto Origen N0185.3 NG

Código: 2CLA018530N1502
Quantidade:
- +
sold by MULTIDRIVE
66.6% de 100
66.6% positive evaluations
Código: 2CLA018530N1502
R$ 88,59
174 Em Estoque
Novo
ccd02e9a
Por favor selecione um Distribuidor
Módulo carregador USB do tipo A com saída de 3A (18W) Preto, tipo C com saída de 3A (20W) e tipo A+C com saída de 3A (15W total) , Linha Origen da ABB são fabricados em policarbonato, o que garante um melhor manuseio e mais resistência do produto, a proteção UV protege a cor original do produto mesmo sob exposição ao sol, protegendo-os contra "amarelamento". O material também apresenta facilidade de limpeza, basta utilizar um pano úmido com água que não seja abrasivo ao plástico. Desenvolvido na Espanha e com certificação INMETRO, a linha Origen da ABB possui materiais reciclaveis em sua composição
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Modulo USB A C 1 Modulo 250V 3A Preto Origen N0185.3 NG
Sua Classificação
© Razão Social: ABB Eletrificação Ltda | CNPJ: 33.449.988/0001-20
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.