Por favor selecione um Distribuidor
R$1.198,32
6x R$ 199,72 sem juros
R$1.208,06
6x R$ 201,34 sem juros
2 Avaliações
R$1.243,77
6x R$ 207,30 sem juros

Automação e Controle

Motor Elétrico Trifásico 1,5CV 2 Polos

Código: MTE08101W1AAAA0001
Adicionar à lista de desejos
- Tensão: 220/380/440V
- Carcaça: 80M
- Forma Construtiva: B3T
- Garantia: 3 anos
- +
sold by APS COMPONENTES ELÉTRICOS
100% de 100
100% positive evaluations
Calcular FRETE
R$943,68
6x R$ 157,28 sem juros
2 Em Estoque
Novo
MTE08101W1AAAA0001
 Tipo  Motor elétrico de indução trifásico
 Norma  ABNT NBR 17094
 Linha de Produto  M3BP
 Classe de Eficiência  IR3
 Potência  1,5CV / 1,1kW
 Número de Polos  2 Polos
 Rotação Nominal  3456 rpm
 Carcaça  80M
 Forma Construtiva  B3T
 Tensão Nominal  220/380/440V
 Frequência  60 Hz
 Corrente Nominal  4,1/3,5/2,1 A
 Classe de Isolação  F
 Grau de Proteção  IP55
 Placa de Bornes  Sim, na caixa de ligação
 Termistor PTC no Enrolamento  Sim, 3 em série 150°C
 Lubrificação  Permanente
 Plano de Pintura  C3M conforme ISO/EN 12944-2
 Cor  Azul Munsell 8B 4.5/3.25
 Material da Carcaça  Ferro Fundido
 Material do Ventilador  Prolipropileno reforçado com fibra de vidro
 Material da Tampa Defletora  Chapa de aço
 Material do Enrolamento  Cobre
 Material da Gaiola do Rotor  Alumínio
 Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos)  2 x 180°
 Dimensões do Produto (C x L x A) em mm  331 x 157 x 194 mm
 Peso  18 kg
 Garantia  3 anos
Escreva sua Própria Avaliação
Você está avaliando:Motor Elétrico Trifásico 1,5CV 2 Polos
Sua Classificação
Copyright © 2013-presente Magento, Inc. Todos os direitos reservados.