
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 220,75 sem juros
RUA SERRA NEGRA 1186
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO
Vendido por:
MULTIDRIVEQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.
6x R$ 220,75 sem juros
RUA SERRA NEGRA 1186
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO
Vendido por:
MULTIDRIVEQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.
Automação e Controle
Motor Elétrico Trifásico
0,25CV/0,18kW
6 Polos
Código: MTE0730W18AAAA0001
Calcular Frete:
- Tensão: 220YY/380Y/440Y
- Carcaça: 71M
- Forma Construtiva: B3T
- Garantia: 3 anos
- Carcaça: 71M
- Forma Construtiva: B3T
- Garantia: 3 anos
Código: MTE0730W18AAAA0001
R$ 1.077,03
1 Em Estoque
Novo
MTE0730W18AAAA0001
Por favor selecione um Distribuidor
6x R$ 220,75 sem juros
RUA SERRA NEGRA 1186
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO
Vendido por:
MULTIDRIVEQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.
6x R$ 220,75 sem juros
RUA SERRA NEGRA 1186
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO
CEP: 13178-420
SUMARE-SAO PAULO
Vendido por:
MULTIDRIVEQuantidade não disponível.
Disponível em estoque 1 peças.
Tipo | Motor elétrico de indução trifásico |
Norma | ABNT NBR 17094 |
Linha de Produto | M3BP |
Classe de Eficiência | IR3 |
Potência | 0,25CV/0,18kW |
Número de Polos | 6 Polos |
Rotação Nominal | 1113 rpm |
Carcaça | 71M |
Forma Construtiva | B3T |
Tensão Nominal | 220YY/380Y/440Y |
Frequência | 60 Hz |
Corrente Nominal | 1,02/0,55/0,51 A |
Classe de Isolação | F |
Grau de Proteção | IP55 |
Placa de Bornes | Sim, na caixa de ligação |
Termistor PTC no Enrolamento | Sim, 3 em série 150°C |
Lubrificação | Permanente |
Plano de Pintura | C3M conforme ISO/EN 12944-2 |
Cor | Azul Munsell 8B 4.5/3.25 |
Material da Carcaça | Ferro Fundido |
Material do Ventilador | Prolipropileno reforçado com fibra de vidro |
Material da Tampa Defletora | Chapa de aço |
Material do Enrolamento | Cobre |
Material da Gaiola do Rotor | Alumínio |
Rotação da caixa de ligação (Entrada de cabos) | 2 x 180° |
Peso | 10 kg |
Garantia | 3 anos |